text.skipToContent text.skipToNavigation

Câble extérieur ALTOS® Loose tube diélectrique avec blindage en acier LT 2.3

Les câbles toronnés à tubes lâches de Corning avec une armure en ruban d'acier lisse sont conçus pour une utilisation en extérieur pour les backbones de campus, de ville et interurbains dans des installations en conduite et en enfouissement direct.
La construction en tubes lâches, en isolant les fibres des installations et des rigueurs de l'environnement, fournit des paramètres de transmission stables et très fiables.
Les tubes tampons et les fibres dans chaque tube sont codés par couleur pour une identification rapide et facile.
La construction en brins SZ réduit encore les influences de l'installation et de l'environnement sur les paramètres de transmission et permet l'accès à mi-portée.Ces câbles sont conduits dans des gaines, des conduits, et pour l'enfouissement direct.


Produits

Référence du produit Nom du produit
024ERC-T3122A20 Câble ALTOS® Loose tube, blindage acier, extérieur 2x12 E9 SMF-28e+® ITU G652.D LT 2.3
036ERC-T3122A20 Câble ALTOS® Loose tube, blindage acier, extérieur 3x12 E9 SMF-28e+® ITU G652.D LT 2.3
048ERC-T3122A20 Câble ALTOS® Loose tube, blindage acier, extérieur 4x12 E9 SMF-28e+® ITU G652.D LT 2.3
072ERC-T3122A20 Câble ALTOS® Loose tube, blindage acier, extérieur 6x12 E9 SMF-28e+® ITU G652.D LT 2.3
096ERC-T3122A20 Câble ALTOS® Loose tube extérieur, avec blindage acier, 8x12 E9 SMF-28e+® ITU G652.D LT 2.3
144ERC-T3122A20 Câble ALTOS® Loose tube, blindé, extérieur 12x12 E9 SMF-28e+® ITU G652.D LT 2.3
288ERC-T3122A20 Câble ALTOS® Loose Tube diélectrique blindé extérieur 24x12 SMF-28e+® LT 2.3