text.skipToContent text.skipToNavigation

Everon® Réseaux Datacom – Gamme Cuivre S/FTP1000/23, Catégorie 7A, LSZH/FRNC, Dca

Le câble Everon® Cuivre Datacom S/FTP 1000/23 est conçu pour des applications jusqu'à 1200MHz. Ses caractéristiques de transmission dépassent les spécifications de la catégorie 7A selon EN50288-9-1 IEC 61156-5. Les marges élevées de transmission pour la liaison complète selon la dernière version de ISO/IEC 11801 et EN 50173 (séries) sont atteintes en utilisant le matériel correspondant avec ce câble en cuivre haut de gamme. En raison de la qualité de transmission entre les paires, ces câbles sont particulièrement adaptés à l'Ethernet Gigabit et à la transmission de données numériques pour les applications futures jusqu'à 10 Gigabit Ethernet selon IEEE 802.3an. Le câble a une structure rationalisée et un faible poids. Le blindage global est assuré par une tresse en cuivre étamé. Chaque paire torsadée est blindée individuellement par un feuillard d'aluminium (S/FTP). Le câble satisfait aux normes de rayonnement d'interférence de classe B conformément à la norme EN 55022, ainsi qu'à l'immunité conformément à la norme EN 55024, ce qui permet la réalisation de réseaux compatibles avec la norme CE.


Produits

Référence du produit Nom du produit
CCXEDB-I0047-C001-K7 Everon® Réseaux Datacom – Gamme Cuivre S/FTP 1000/23, Catégorie 7A, LSZH™/FRNC, Dca, 4P, Bleu
CCXEDB-I0047-C001-L7 Everon® Réseaux Datacom – Gamme Cuivre S/FTP 1000/23, Catégorie 7A, LSZH/FRNC, Dca, 4P, Bleu
CCXEDB-I0047-C001-X2 Everon® Réseaux Datacom – Gamme Cuivre S/FTP 1000/23, Catégorie 7A, LSZH™/FRNC, Dca, 4P, Bleu
CCXEDB-I0047-C003-L7 Everon® Réseaux Datacom – Gamme Cuivre S/FTP1000/23, Catégorie 7A, LSZH™/FRNC, Dca, 4P, Jaune
CCXEDB-I0047-C004-L7 Everon® Réseaux Datacom – Gamme Cuivre S/FTP 1000/23, Catégorie 7A, LSZH™/FRNC, Dca, 4P, Jaune
CCXEDB-I0047-C008-L7 Everon® Réseaux Datacom – Gamme Cuivre S/FTP 1000/23, Catégorie 7A, LSZH™/FRNC, Dca, 4P, Gris, Eca
CCXEDB-I0087-C001-L6 Everon® Réseaux Datacom – Gamme Cuivre S/FTP 1000/23, Catégorie 7A, LSZH/FRNC, Dca, 2x 4P, Bleu
CCXEDB-I0087-C006-L6 Everon® Réseaux Datacom – Gamme Cuivre S/FTP 1000/23, Catégorie 7A, LSZH™/FRNC, Dca, 2x 4P, Vert
CCXEDB-I0087-C008-L6 Everon® Réseaux Datacom – Gamme Cuivre S/FTP1000/23, Catégorie 7A, LSZH™/FRNC, Dca, 2x 4P, Gris, Eca