C46197-A7-A66
Boitiers - Accessoires Boitiers - Accessoires
Normes
| RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Conception
| Nombre maximum de fibres | 12 |
| Système | STD |
Conception
| Couleur | Blanc |
Dimensions
| Hauteur | 350 mm |
| Profondeur | 40 mm |
Informations pour commander
| Unités par livraison | 10/1 |