text.skipToContent text.skipToNavigation

KT-PL-ECAM-CONV

Accessoire BPEO  Evolv® PushLok ECAM Koverter sur câble ROC™ Drop

Typische Lieferzeit: 28 Tag(e) Die tatsächliche Lieferzeit wird nach Erhalt der Bestellung bestätigt.
Das könnte Sie auch interessieren
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer KT-PL-ECAM-CONV
Marque BPEO
Type de câble Drop ROC
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conditions externes
Températures, fonctionnement -40 °C  bis  65 °C   
Conception
Nombre d'entrées de câbles 1
Type de scellage Rubber O Ring
Informations pour commander
Contenu du colis Pushlok ECAM Convertor

SUPPORT de FIXATION pour les boitiers BPEO

installation sur poteau , sur façade ,  en chambre souterraine

SUPPORT d'AMARRAGE en face avant des boitiers BPEO

utilisés pour arrimer des faisceaux de câbles drops , des tubes et des "Gas-block"

AUTRES ACCESSOIRES pour boitiers BPEO

Kit de mise à la terre , Diverses pièces plastiques pour fixer et guider les fibres dans les organiseurs de cassettes , Outil pour dé clipper les ECAM des ports d'entrées des faces avants