text.skipToContent text.skipToNavigation

FC2-SEG-4X5-8

Accessoires pour le boîtier FRECAP 2  4 segments d'entrée pour câbles 5‒8 mm ou microconduites 7 mm - décharge de tension et obturateurs inclus.

Livraison normale en 28 jour(s) Délais de livraison à reception de la commande.
Vous pourriez également être intéressé par
Spécifications générales
Référence du produit FC2-SEG-4X5-8
Marque FRECAP
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conception
Nombre de ports circulaires du câble principal 4
Portée de câble principal 5 mm  -  8 mm   
Type de scellage Gel
Informations pour commander
Unités par livraison 1/1