text.skipToContent text.skipToNavigation

EOT-A8-M6-000S24CS-WW

Terminal ouvrable Evolv® (EOT)  6x4 ports Pushlok® fibre optique, 2 cassettes d'épissure pour les protecteurs thermorétractables

Lokale Handelskontakte für Anfragen zu typischen Lieferzeiten
Das könnte Sie auch interessieren
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer EOT-A8-M6-000S24CS-WW
Marque Evolv
Application Fibre jusqu'au domicile (FTTP) 
Environnement Extérieur
Type de montage Installation sur poteau,  Montant mural,  Installation aérienne,  Souterrain 
Type de produit Preconnected Closure
Ramification Oui
Catégorie de fibre optique G.652.D/G.657.A1
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Approbations et homologations IEC61753-1_Ed02(2020) 
Critères de conception et de test IP68 
Conditions externes
Températures, fonctionnement -40 °C  bis  65 °C   
Conception
Support de splitter Oui
Stockage de fibres Installé / Installée
Forme du boîtier Boitier Dôme compact
Type de fermeture Épissure bout à bout
Type de câble drop Universel
Type de câble d'entrée Scellage en gel facile pour le câble d'alimentation non coupé
Diamètre du câble principal 5 - 12 mm
Nombre maximum de plateaux 2
Capacité d'épissure de fibre maximale 12/24
Nombre d'entrées de câbles 3
Nombre de ports de câbles de distribution/desserte opérateur 1
Nombre de ports 6
Nombre de cassettes d'épissure préremplies 2
Type de scellage Scellage mécanique en gel, réutilisable
Capacité de cassette d'épissure monofibre 12  bis  24   
Câbles auto-portés Rond
Plateaux préinstallés Oui
Type d'adaptateur Pushlok® multifibres
Fibres par port 4
Conception
Perte d’insertion, Max. 0,5 dB
Perte d’insertion, typique ≤ 0,35 dB
Réflectance, maximum -60 dB
Dimensions
Longueur 200 mm
Largeur 170 mm
Profondeur 65 mm
Informations pour commander
Unités par livraison 1/1
Fonctionnalité de bouclage pour la mise en boucle de 96 fibres (5 à 12 mm)
Support technique des boucles de fibre optique à haute capacité: augmentation du débit et de l'efficacité
Câble à câble à guirlande de différents types de câbles d'alimentation à travers plusieurs boîtiers
Intégration aisée du câble à câble : simplifie la gestion des fibres et réduit le temps d'installation
Petite taille, compactage
Facteur de forme compact : réduit l'espace d'installation et le compactage

<p>Disponible avec 2, 4, 6 ou 8 ports Pushlok®

Évolutivité : s'adapte aux demandes variables du réseau
Raccords « stick and click »
La Connectorisation sur site, audible et utilisable d'une seule main, permet aux techniciens d'effectuer des connexions sans craindre de serrer trop ou pas assez les ports filetés traditionnels, et ce, en une fraction du temps
Réseau TAP dans chaque localisateur de fermeture
Réseaux d'accès au réseau : augmente la flexibilité du réseau
Espace pour les coupleurs/splitters ou les filtres WDM
Support des composants optiques : améliore les capacités du réseau