S46998-A19-A10
Boitier FRECAP® avec système MAX FRECAP®, boitier dôme fermé par gel, taille 9-20
General Specifications
| Product Number | S46998-A19-A10 |
| Brand | FRECAP |
Standards
| RoHS | Free of hazardous substances according to RoHS 2011/65/EU |
Conception
| Support de splitter | Oui |
| Boîtier pare-balles | Non |
| Fixation de l'élément central pour le câble principal | Oui |
| Closure Shape | Dome |
| Colored trays | On demand |
| Crimp splice count per tray | 12 |
| Crimp splice protector support | Yes |
| Logo du client sur le boîtier | Sur demande |
| Nombre de ports de câble de distribution | 4 |
| Portée de câble de distribution | 6 mm to 25 mm |
| Système de stockage de mémoire tampon supplémentaire | Sur demande |
| Système de mise à la terre | Métrique |
| Nombre d'épissures thermo rétractables par cassette SC | 6 |
| Nombre d'épissures thermo rétractables par cassette SE | 12 |
| Support de protection d'épissure thermo rétractable | Oui |
| Nombre de ports circulaires du câble principal | 2 |
| Nombre de ports ovales du câble principal | 0 |
| Portée de câble principal | 6 mm to 25 mm |
| Nombre maximum de plateaux | 48 SC / 24 SE |
| Capacité d'épissure de fibre maximale | 288 thermorétractable / 576 sertissage |
| Nombre maximum de plateaux (SC) | 48 |
| Nombre maximum de plateaux (SE) | 24 |
| Nombre de ports de câbles de distribution/desserte opérateur | 6 |
| Type de scellage | Gel |
| Taille par capacité d'épissure de fibre | 288 |
| Type de cassette d'épissure | SC/SE |
| Nombre d'épissures SplicePak par cassette | 0 |
| Support de protection d'épissure SplicePak | Non |
| Splitter Module | 1x32 |
| Supported cables | Standard cable, Minicable, Microcable |
| System | MAX |
| Trays pre-installed | On demand |
| Water sensor tray | On demand |
| Working environment | Manhole / Underground |
Ordering Information
| Shipping Width | 750 mm |
| Shipping Depth | 290 mm |
| Units per Delivery | 1/1 |
Suitable for buried, duct and aerial lines
For straight and branching application
Fast and easy access to individual splice trays
Closure sealing made of re-usable gel
IP 68 rated