text.skipToContent text.skipToNavigation

S46998-A19-A11

Boitier FRECAP® avec système MAX  FRECAP®, boitier dôme fermé par gel, taille 9-24

Entre em contato com o distribuidor local para obter os prazos de entrega
Especificações gerais
Número do produto S46998-A19-A11
Marque FRECAP
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conception
Support de splitter Oui
Boîtier pare-balles Non
Fixation de l'élément central pour le câble principal Oui
Forme du boîtier Dôme
Plateaux colorés Sur demande
Nombre d'épissures à sertir par cassette 12
Support de protection d'épissure à sertir Oui
Logo du client sur le boîtier Sur demande
Nombre de ports de câble de distribution 4
Portée de câble de distribution 6 mm  para  25 mm   
Système de stockage de mémoire tampon supplémentaire Sur demande
Système de mise à la terre Métrique
Nombre d'épissures thermo rétractables par cassette SC 6
Nombre d'épissures thermo rétractables par cassette SE 12
Support de protection d'épissure thermo rétractable Oui
Nombre de ports circulaires du câble principal 2
Nombre de ports ovales du câble principal 0
Portée de câble principal 6 mm  para  25 mm   
Nombre maximum de plateaux 72 SC / 36 SE
Capacité d'épissure de fibre maximale 432 thermorétractable / 864 sertissage
Nombre maximum de plateaux (SC) 72
Nombre maximum de plateaux (SE) 36
Nombre de ports de câbles de distribution/desserte opérateur 6
Type de scellage Gel
Taille par capacité d'épissure de fibre 432
Type de cassette d'épissure SC/SE
Nombre d'épissures SplicePak par cassette 0
Support de protection d'épissure SplicePak Non
Module splitter 1x32
Câbles auto-portés Câble standard, Micro câble , Mini câble
Système MAX
Plateaux préinstallés Sur demande
Plateau capteur d'eau Sur demande
Environnement de travail Regard / souterrain
Informations pour commander
Largeur du colis 750 mm
Profondeur du colis 290 mm
Unités par livraison 1/1
Suitable for buried, duct and aerial lines

Pour les applications droites et ramifiées

Fast and easy access to individual splice trays
Closure sealing made of re-usable gel
IP 68 rated