S46998-A19-A13
Boitier FRECAP® avec système MAX Boitier FRECAP® avec système MAX
General Specifications
| Product Number | S46998-A19-A13 |
| Brand | FRECAP |
Normas
| RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Conception
| Support de splitter | Oui |
| Boîtier pare-balles | Non |
| Fixation de l'élément central pour le câble principal | Oui |
| Forme du boîtier | Dôme |
| Plateaux colorés | Sur demande |
| Nombre d'épissures à sertir par cassette | 12 |
| Support de protection d'épissure à sertir | Oui |
| Logotipo do cliente na carcaça | Sob demanda |
| Contagem de porta de cabo de distribuição | 4 |
| Alcance do cabo de distribuição | 6 mm to 25 mm |
| Sistema de armazenamento de buffer extra | Instalado |
| Sistema de aterramento | Métrico |
| Contagem de emenda termorretrátil por bandeja SC | 6 |
| Contagem de emenda termorretrátil por bandeja SE | 12 |
| Suporte protetor de emenda termorretrátil | Sim |
| Contagem de porta circular do cabo principal | 2 |
| Contagem de porta oval do cabo principal | 0 |
| Alcance do cabo principal | 6 mm to 25 mm |
| Número máx. de bandejas | 24 SC / 12 SE |
| Capacidade máxima da fibra de emenda | 144 termorretrátil / 288 crimpagem |
| Contagem máxima de bandejas (SC) | 24 |
| Contagem máxima de bandejas (SE) | 12 |
| Número de portas para cabos de distribuição/drop | 6 |
| Tipo de vedação | Gel |
| Tamanho por capacidade de emenda de fibra | 144 |
| Tipo de bandeja de emenda | SC/SE |
| Contagem de emenda SplicePak por bandeja | 0 |
| Suporte protetor de emenda SplicePak | Não |
| Módulo divisor | 1x32 |
| Cabos suportados | Standard cable, Minicable, Microcable |
| Sistema | MÁX. |
| Bandejas pré-instaladas | Sob demanda |
| Bandeja do sensor de água | Sob demanda |
| Ambiente de trabalho | Bueiro / subterrâneo |
Informações de pedido
| Shipping Width | 750 mm |
| Shipping Depth | 290 mm |
| Unidades por entrega | 1/1 |
Adequado para linhas enterradas, em duto ou aéreas
Para aplicação direta e em ramificação
Acesso rápido e fácil a bandejas de emenda individuais
Vedação da caixa de emenda feita de gel reutilizável
Classificado IP 68