S46998-A19-A14
Boitier FRECAP® avec système MAX Boitier FRECAP® avec système MAX
Spécifications générales
| Référence du produit | S46998-A19-A14 |
| Marque | FRECAP |
Normes
| RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Conception
| Support de splitter | Oui |
| Boîtier pare-balles | Non |
| Fixation de l'élément central pour le câble principal | Oui |
| Forme du boîtier | Dôme |
| Plateaux colorés | Sur demande |
| Nombre d'épissures à sertir par cassette | 12 |
| Support de protection d'épissure à sertir | Oui |
| Logo du client sur le boîtier | Sur demande |
| Nombre de ports de câble de distribution | 4 |
| Portée de câble de distribution | 6 mm - 25 mm |
| Système de stockage de mémoire tampon supplémentaire | Installé / Installée |
| Système de mise à la terre | Métrique |
| Nombre d'épissures thermo rétractables par cassette SC | 6 |
| Nombre d'épissures thermo rétractables par cassette SE | 12 |
| Support de protection d'épissure thermo rétractable | Oui |
| Nombre de ports circulaires du câble principal | 2 |
| Nombre de ports ovales du câble principal | 0 |
| Nombre maximum de plateaux | 36 SC / 18 SE |
| Capacité d'épissure de fibre maximale | 216 thermorétractable / 432 sertissage |
| Nombre maximum de plateaux (SC) | 36 |
| Nombre maximum de plateaux (SE) | 18 |
| Nombre de ports de câbles de distribution/desserte opérateur | 6 |
| Type de scellage | Gel |
| Taille par capacité d'épissure de fibre | 216 |
| Type de cassette d'épissure | SC/SE |
| Nombre d'épissures SplicePak par cassette | 0 |
| Support de protection d'épissure SplicePak | Non |
| Module splitter | 1x32 |
| Câbles auto-portés | Mini câble |
| Système | MAX |
| Plateaux préinstallés | Sur demande |
| Plateau capteur d'eau | Sur demande |
| Environnement de travail | Regard / souterrain |
Informations pour commander
| Largeur du colis | 750 mm |
| Profondeur du colis | 290 mm |
| Unités par livraison | 1/1 |
Suitable for buried, duct and aerial lines
Pour les applications droites et ramifiées
Fast and easy access to individual splice trays
Closure sealing made of re-usable gel
IP 68 rated