text.skipToContent text.skipToNavigation

FC2-S-MAX-096C2T00000-WW

FRECAP 2 Boîtier avec système MAX  Taille S, 48 SC à sertir, 2×2 segments 7–14 mm, 6 segments obturés.

Trouvez votre distributeur Délais de livraison à reception de la commande
Vous pourriez également être intéressé par
Spécifications générales
Référence du produit FC2-S-MAX-096C2T00000-WW
Marque FRECAP 2
Type de montage Installation sur poteau,  Montant mural,  Regard,  Enfouissement direct 
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conditions externes
Températures, installation -40 °C  -  65 °C   
Températures, fonctionnement -40 °C  -  65 °C   
Plage de température, stockage -40 °C  -  65 °C   
Conception
Support de splitter Oui
Capacité (nombre d'épissures) 96
Fixation de l'élément central pour le câble principal Oui
Forme du boîtier Dôme
Nombre d'épissures à sertir par cassette 2
Support de protection d'épissure à sertir Oui
Nombre de ports de câble de distribution 6
Portée de câble de distribution 5 mm  -  28 mm   
Configuration de la gestion de la fibre MAX-FMS
Nombre d'épissures thermo rétractables par cassette SE 0
Nombre d'épissures thermo rétractables par cassette 0
Support de protection d'épissure thermo rétractable Non
Nombre de ports circulaires du câble principal 2
Portée de câble principal 12 mm  -  28 mm   
Nombre maximum de plateaux 48 SC / 24 SE
Capacité d'épissure de fibre maximale 288 thermorétractable / 576 sertissage
Nombre maximum de plateaux (SC) 48
Nombre maximum de plateaux (SE) 24
Nombre d'entrées de câbles 8
Nombre de ports de câbles de distribution/desserte opérateur 8
Nombre de cassettes d'épissure 48
Type de scellage Gel
Type de cassette d'épissure MAX
Câbles auto-portés Câble standard, Micro câble , Mini câble
Dimensions
Diamètre extérieur 316 mm
Informations pour commander
Contenu du colis 1 boitier taille S avec 48 cassettes SC (5 mm) pour protection d'épissures à sertir, 2×2 segments 7–14 mm, 6 segments obturés, avec support pour câble extérieur, câble de distribution 96 FO dans un seul élément (SE) pour protections d'épissures à sertir.
Unités par livraison 1/1
Hauteur du colis 584 mm
Largeur du colis 384 mm
Profondeur du colis 310 mm

Convient pour une armoire enterrée, des conduites et des lignes aériennes

Pour les applications droites et ramifiées

Aucun outil spécial n'est nécessaire

8 segments indépendants d'entrées de câble permettent des déplacements et des changements sans perturber le câble déjà installé

Accès rapide et facile aux plateaux d'épissures personnes physiques

Max. Capacité d'épissures 1440 (plateaux d'épissures SC, protection pour épissures mécaniques)

Scellage du dôme Scellé

IP68 sondages