text.skipToContent text.skipToNavigation

TKT-UNICAM-PFC

Kit d'installation Haute performance UniCam®  compatible LC, SC et ST®

Contact Distributor for Lead Time

General Specifications
Product Number TKT-UNICAM-PFC
Catégorie du produit Produits clés / Fastship
Type de produit Outils et kits de connexion
Compatibilité LC, SC et compatible ST®
Technologie Non-époxy/non-poli
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Dimensions
Hauteur 48,26 cm
Largeur 35,56 cm
Profondeur 19,69 cm
Poids 3,9 kg
Informations pour commander
Contenu du colis UniCam® High-Performance Installation Tool, Flat Fiber Cleaver, VFL Adapters in 1.25 mm and 2.50 mm, Gauge Card, Fiber Preparation Tools, Fiber Cleaning Tools
Unités par livraison 1/1
Terminaison de fibres monomodes et multimodes
Différentes possibilités de montage
Sac de transport pratique
Temps de montage et de démontage minimal
Signal de retour visuel (TKT-UNICAM-PFC)
Confirmation de la réussite de la confection
UniCam® Connecteur Cleaver plat (FBC-007)
Performance supérieure en matière de clivage