TKT-UNICAM-PFC
Kit d'installation Haute performance UniCam® compatible LC, SC et ST®
Spécifications générales
Référence du produit | TKT-UNICAM-PFC |
Catégorie du produit | Produits clés / Fastship |
Type de produit | Outils et kits de connexion |
Compatibilité | LC, SC et compatible ST® |
Technologie | Non-époxy/non-poli |
Type de produit | Outils et kits de connexion |
Normes
RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Dimensions
Hauteur | 48,26 cm |
Largeur | 35,56 cm |
Profondeur | 19,69 cm |
Poids | 3,9 kg |
Informations pour commander
Contenu du colis | UniCam® High-Performance Installation Tool, Flat Fiber Cleaver, VFL Adapters in 1.25 mm and 2.50 mm, Gauge Card, Fiber Preparation Tools, Fiber Cleaning Tools |
Unités par livraison | 1/1 |
Terminaison de fibres monomodes et multimodes
Différentes possibilités de montage
Sac de transport pratique
Temps de montage et de démontage minimal
Signal de retour visuel (TKT-UNICAM-PFC)
Confirmation de la réussite de la confection
UniCam® Connecteur Cleaver plat (FBC-007)
Performance supérieure en matière de clivage