text.skipToContent text.skipToNavigation

Kits Tube buffer Fan-outs, intérieur

Les kits de sortie en éventail (fan-out) pour tubes tampons intérieurs de Corning sont spécifiquement conçus pour la terminaison des tubes tampons de 6 et 12 fibres. Ces kits de sortie en éventail constituent la solution ultime pour les utilisateurs qui souhaitent installer sur site des connecteurs sur des fibres revêtues de 250 μm. Les kits offrent la solution de déploiement en éventail la plus compacte et la plus facile à installer, ne nécessitant pas de matériel ni d'espace supplémentaire. Les kits d'intérieur comportent un ensemble de sortie en éventail 900 μm codé par couleur pour correspondre au schéma de couleurs de la fibre. L'assemblage en éventail est disponible avec des unités de 6 ou 12 fibres dans des longueurs de 0,6 m ou 1,2 m. Ces différentes longueurs offrent à l'installateur la flexibilité pour adresser des options variées.


Products

产品编码 Product Name
FAN-BT-3CM-25 PVDF Tubes, slate, 900 µm (28 AWG), 3 cm
FAN-BT25-06 Kit Fan-out, intérieur, 6 FO, jambes de 635 mm
FAN-BT25-12 Kit Fan-out, intérieur, 12 FO, jambes de 635 mm
FAN-BT36-06 Kits Tube buffer Fan-outs, intérieur
FAN-BT36-12 Kits Tube buffer Fan-outs, intérieur
FAN-BT47-06 Buffer Tube Fan-Out Kit, indoor, 6 F, 47-in legs
FAN-BT47-12 Buffer Tube Fan-Out Kit, indoor, 12 F, 47-in legs