text.skipToContent text.skipToNavigation

NPC+ (No Polish Connecteur)

Le NPC+ (No Polish Connector) élimine le polissage sur site, les pièces détachées et les outils de terminaison. La conception innovante de la pince tampon élimine les retravaillages en offrant des performances mécaniques supérieures en matière de torsion et de transmission avec charge appliquée (TWAL). Après avoir préparé et cliver les fibres, l'installation est un simple processus en trois étapes : insérer la fibre, actionner l'épissure, activer la pince tampon. Plus rapide que l'épissure par fusion, le NPC+ permet de réduire les frais d'installation et la complexité globale de la terminaison.

Vous pourriez également être intéressé par

Produits

Référence du produit Nom du produit
NPCP-LC-OM2-12 NPC+ LC/OM2/250/900 (quantité : 12)
NPCP-LC-OM4-12 NPC+ (No Polish Connecteur), SC APC, FS, 250 μm et 900 μm
NPCP-LCU-SM-12 NPC+ LC UPC/SM/250/900 (quantité : 12)
NPCP-SC-OM2-120-C NPC+ SC/OM2/250/900 (120 QTY)
NPCP-SC-OM2-48 NPC+ SC/OM2/250/900
NPCP-SC-OM34-120-C NPC+ SC/OM3/4/250/900 (quantité : 120)
NPCP-SC-OM34-48 NPC+ SC/OM3/4/250/900
NPCP-SCA-120-C NPC+ (No Polish Connecteur) SC APC, FS, 250/ 900 μm avec 1 outil de clivage EasyCleaver et 1 outil de blocage pour gaine à fibre semi-serrée
NPCP-SCA-48 NPC+ (No Polish Connecteur), SC APC, FS, 250 μm et 900 μm
NPCP-SCU-SM-120-C NPC+ (No Polish Connecteur), NPC+ SC UPC/SM/250/900 (120 pieces)
NPCP-SCU-SM-48 NPC+ SC UPC/SM/250/900