text.skipToContent text.skipToNavigation

No Polish Connectors Plus (NPC+)

Le No Polish Connector Plus (NPC+™) est le connecteur fibre installable sur site le plus rapide et le plus simple de Corning, conçu pour offrir des performances optiques fiables avec un minimum d’outils et de formation. Doté d’une face terminale polie en usine et d’un mécanisme d’épissure mécanique sans outil, le NPC+ permet aux techniciens de réaliser des terminaisons homogènes et de haute qualité en quelques secondes, sans polissage sur site, sans épissure par fusion ni outils d’installation propriétaires. Conçu pour la rapidité, la simplicité et la performance, le NPC+ est idéal pour les réparations de raccordements, les travaux de restauration et les terminaisons fibre à la demande partout où une interface de connecteur SC ou LC est requise.


Produits

Référence du produit Nom du produit
NPCP-LC-OM2-12 No Polish Connecteur, LC/OM2/250/900 (quantité : 12)
NPCP-LC-OM4-12 No Polish Connecteur, LC/OM4/250/900 (12 pieces)
NPCP-LCA-SM-12 No Polish Connecteur, LC APC/SM/250/900 (quantité : 12)
NPCP-LCU-SM-12 No Polish Connecteur, LC UPC/SM/250/900 (quantité : 12)
NPCP-SC-OM2-120-C No Polish Connecteur, SC/OM2/250/900 (120 QTY)
NPCP-SC-OM2-48 No Polish Connecteur, SC/OM2/250/900
NPCP-SC-OM34-120-C No Polish Connecteur, SC/OM3/4/250/900 (quantité : 120)
NPCP-SC-OM34-48 No Polish Connecteur, SC/OM3/4/250/900
NPCP-SCA-120-C No Polish Connecteur, SC APC, FS, 250/ 900 μm avec 1 outil de clivage EasyCleaver et 1 outil de blocage pour gaine à fibre semi-serrée
NPCP-SCA-48 No Polish Connecteur, SC APC, FS, 250 μm et 900 μm
NPCP-SCU-SM-120-C No Polish Connecteur, NPC+ SC UPC/SM/250/900 (120 pieces)
NPCP-SCU-SM-48 No Polish Connecteur, SC UPC/SM/250/900