text.skipToContent text.skipToNavigation

Connecteur NPC (No Polish)

Le connecteur NPC ou No Polish Connector permet l'installation rapide, sur site, d'un câble de 1,6 à 3 mm à l'épreuve des torsions, avec une fibre monomode insensible à la courbure. Les connecteurs compatibles SC/PC et SC/APC se composent d'une férule polie en usine et d'une épissure mécanique qui s'installe sans outil. Un boot vissé retient la fibre aramide et serre la gaine du câble en pressant le support de gaine. Les deux connecteurs utilisent des clivages plats standard pour l'épissure. Les intégrateurs de systèmes et les installateurs de sociétés de communication et de réseaux privés trouveront dans ce connecteur le moyen le plus simple de réaliser des terminaisons sur le terrain qui améliorent la gestion des câbles à l'intérieur des bâtiments ou dans les installations extérieures.


Produits

Référence du produit Nom du produit
80611323793 Connecteurs No Polish, NPC LC UPC/OM4/250/900 (60 pièces)
80611325087 Connecteur NPC (No Polish)
80611326226 Connecteurs No Polish SC, monomode, PLUG 900/250 μm 8800
80611326242 SC, OM3/4, 250/900 µm (60 pièce)
80611326267 No Polish Connectors SC APC, Single-mode Flat Splice 250/900 μm with Tool 8800-APC/FS
80611326275 No Polish Connectors SC APC, Single-mode Angle Splice 250/900
80611327745 Connecteurs No Polish, NPC LC, UPC, SM, 250/900 µm (60 pièces)
80611327760 Connecteurs No Polish, SC, OM3/4, 250/900 µm (60 pièces)
80611327786 Connecteurs No Polish, SC, OM3/4, 250/900 µm (60 pièces)
80611330186 No Polish Connectors SC APC, 8801-APC/FS for FRP cable
80611335052 No Polish Connectors SC APC, 1.6 to 3.0 mm Jacket
80611335078 Connecteurs No Polish, NPC LC/OM4/250/900 (60 pièces)
80611387830 Connecteur NPC (No Polish)
80611398290 Connecteurs No Polish, NPC SC UPC/SM/250/900 (60 pièces)
80611398399 Connecteurs No Polish, NPC SC/OM3/4/250/900 (60 pièces)
80611398415 Connecteurs No Polish, NPC LC UPC/SM/250/900 (60 pièces)
80611495534 Connecteur NPC (No Polish)