text.skipToContent text.skipToNavigation

ADAPTER-PUSHLOK-SF

Evolv® Pushlok®  Adaptateur de fibre simple

Livraison normale en 28 jour(s) Délais de livraison à reception de la commande.
Spécifications générales
Référence du produit ADAPTER-PUSHLOK-SF
Marque Evolv
Type de produit Adaptateurs de fibre optique
Environnement Extérieur
Catégorie de fibre optique Monomode (OS2)
Type de produit Adaptateurs de fibre optique
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conception
Couleur du boîtier de l'adaptateur Noir
Matériau du boîtier de l'adaptateur Plastique
Style d'adaptateur Standard
Type d'adaptateur Pushlok
Caractéristiques optiques - Connecteur
Polissage APC
Dimensions
Hauteur 28,5 mm
Largeur 28,5 mm
Profondeur 100 mm
Informations pour commander
Méthode d'emballage Carton
Hauteur du colis 4,5 in
Largeur du colis 2,75 in
Profondeur du colis 7 in
Unités par livraison 10/1

Remplace le point de terminaison Pushlok®

Pour les applications moins denses ou rurales

Coût d'installation faible

Connexion améliorée

Durabilité

Design robuste et résistant aux intempéries

Taille compacte

Optimise l'espace dans les socles/puits de raccordement

Unauffällig

Port uniques pour une adaptabilité à Monofibre

Faible perte d'insertion

Les extrémités des connecteurs polies en usine sont directement raccordées

Conforme aux sondages IP 68 une fois entièrement connecté

Résistance à la traction du câble de 22.68 kg