text.skipToContent text.skipToNavigation

80611494123

Connecteur Crimplok™+  Connecteur Crimplok™+

Livraison normale en 14 jour(s) Délais de livraison à reception de la commande.
Spécifications générales
Référence du produit 80611494123
Code EAN 51128837818
Catégorie de fibre optique Monomode (OS2)
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conditions externes
Plage de température, stockage -40 °C  -  85 °C   
Design - Connecteur
Type de connecteur SC APC
Couleur Boîtier Vert
Couleur du boot Blanc
Caractéristiques optiques - Connecteur
Réflectance, Typique < -55 dB
Informations pour commander
Unités par livraison 1/1