80611622004
Connecteur Crimplok™+ Connecteur Crimplok™+
Spécifications générales
Référence du produit | 80611622004 |
Catégorie de fibre optique | Monomode (OS2) |
Normes
RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Conditions externes
Températures, fonctionnement | -40 °C - 75 °C |
Plage de température, stockage | -40 °C - 85 °C |
Design - Connecteur
Type de connecteur | SC APC |
Couleur Boîtier | Vert |
Couleur du boot | Blanc |
Caractéristiques mécaniques - Connecteur
Compatibilité de câble | 250/900 µm |
Caractéristiques optiques - Connecteur
Réflectance, Typique | < -60 dB |
Informations pour commander
Unités par livraison | 60/1 |