text.skipToContent text.skipToNavigation

80611622087

Connecteur Crimplok™+  Connecteur Crimplok™+

Typically ships in 14 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
General Specifications
Product Number 80611622087
Catégorie de fibre optique Monomode (OS2)
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conditions externes
Températures, fonctionnement -40 °C  to  75 °C   
Plage de température, stockage -40 °C  to  85 °C   
Design - Connecteur
Type de connecteur SC UPC
Couleur du boot Blanc
Caractéristiques optiques - Connecteur
Réflectance, Typique < -40 dB