FL2-LCU-900-SM-25
Connecteur FuseLite® 2 Splice-on LC/UPC, 900 µm, monomode (OS2), pack de 25
Spécifications générales
Référence du produit | FL2-LCU-900-SM-25 |
Type de produit | Connecteurs sur site |
Catégorie de fibre optique | Monomode (OS2) |
Type de produit | Connecteurs sur site |
Compatibilité | LC |
Logo Corning | Non |
Détrompé (sécurité) | Non |
Technologie | Épissable |
Normes
RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Design - Connecteur
Type de connecteur | LC UPC |
Matériau du boîtier | Composite |
Caractéristiques optiques - Connecteur
Réflectance | < -50 dB |
Informations pour commander
Contenu du colis | FuseLite® 2 Splice-on Connector, LC UPC, 900 µm, Single-mode (OS2) |
Méthode d'emballage | Emballage en vrac |
Unités par livraison | 25/1 |
Vaste plage de températures de fonctionnement (-40°C à +75°C)
Utilité et flexibilité
Surfaces d'extrémité polies en usine
Performances optiques constantes
Technique de raccordement pour épissures
Idéal pour les applications sensibles à la réflectance
Protection des épissures dans le corps du connecteur
Pas de cassettes d'épissure nécessaires
Connecteurs d'épissure rapide de fibres
Permet une connectivité rapide par épissure par fusion pour tous les réseaux
Connecteurs d'épissure flexibles pour fibres optiques
Offrir une flexibilité pour les réparations et le rétablissement de la connectivité