FL2-SC-900-OM4-25-TAA
Connecteur FuseLite® 2 Splice-on SC, 900 µm, multimode (OM4), TAA, pack of 25
Spécifications générales
Référence du produit | FL2-SC-900-OM4-25-TAA |
Catégorie de fibre optique | 50 µm MM (OM4) |
Type de produit | Connecteurs sur site |
Compatibilité | SC |
Logo Corning | Non |
Détrompé (sécurité) | Non |
Technologie | Épissable |
Normes
RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Conditions externes
Températures, fonctionnement | -40 °C - 75 °C |
Design - Connecteur
Type de connecteur | SC |
Caractéristiques optiques - Connecteur
Perte d’insertion, Max. | 0,3 dB |
Réflectance | < -30 dB |
Perte d’insertion, typique | 0,2 dB |
Informations pour commander
Contenu du colis | "FuseLite® 2 Splice-on Connector, SC, 900 µm, multimode (OM4), TAA" |
Méthode d'emballage | Emballage en vrac |
Unités par livraison | 25/1 |
Vaste plage de températures de fonctionnement (-40°C à +75°C)
Utilité et flexibilité
Surfaces d'extrémité polies en usine
Performances optiques constantes
Technique de raccordement pour épissures
Idéal pour les applications sensibles à la réflectance
Protection des épissures dans le corps du connecteur
Pas de cassettes d'épissure nécessaires