95-051-98-SP-NL
Connecteurs anaérobies LC, multimode 50 µm (OM2), sans logo
General Specifications
| Product Number | 95-051-98-SP-NL |
| Type de produit | Connecteurs sur site |
| Catégorie de fibre optique | 50 µm MM (OM2) |
| Logo Corning | Non |
| Keyed (security) | No |
| Technology | Field Polish (anaerobic) |
Standards
| RoHS | Free of hazardous substances according to RoHS 2011/65/EU |
Design - Connecteur
| Type de connecteur | LC |
| Couleur Boîtier | Noir |
| Matériau du boîtier | Composite |
| Couleur du boot | Noir |
Caractéristiques optiques - Connecteur
| Perte d’insertion, Max. | 0.75 dB |
| Réflectance | ≤ -26 dB |
Ordering Information
| Packaging Method | Individual Pack |
| Package Contents | Connector, Trigger, Crimp Band (1.6/2.0 mm), Crimp Band (3 mm), Boot (900 µm), Boot (2 mm), Boot (3 mm) |
| Units per Delivery | 1/1 |
Quick-cure epoxy
No lamps or ovens needed
Minimal tools
Low installation cost
Hand polished for minimum insertion loss
Reliability and optical performance
Twelve color-coded mechanical key positions
Prevents mismatch of networks
Keyed connector solution
Front and rear security in network panel