text.skipToContent text.skipToNavigation

95-201-98-SP-KR

Connecteurs anaérobies  LC avec détrompeur, monomode (OS2), rouge

Livraison normale en 7 jour(s) Délais de livraison à reception de la commande.
Spécifications générales
Référence du produit 95-201-98-SP-KR
Type de produit Connecteurs sur site
Catégorie de fibre optique Monomode (OS2)
Logo Corning Oui
Détrompé (sécurité) Oui
Technologie Polissage sur site (anaérobie)
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conditions externes
Températures, fonctionnement -40 °C  -  75 °C   
Design - Connecteur
Type de connecteur LC
Couleur Boîtier Rouge
Matériau du boîtier Composite
Couleur du boot Rouge
Caractéristiques optiques - Connecteur
Perte d’insertion, Max. 0.75 dB
Réflectance ≤ -40 dB
Informations pour commander
Contenu du colis Keyed Connector, Trigger, Crimp Band (1.6/2.0 mm), Crimp Band (3.0 mm), Boot (900 µm), Boot (2.0 mm), Boot (3.0 mm)
Méthode d'emballage Emballage individuel
Unités par livraison 1/1
Quick-cure epoxy
No lamps or ovens needed
Minimal tools
Low installation cost
Hand polished for minimum insertion loss
Reliability and optical performance
Twelve color-coded mechanical key positions
Prevents mismatch of networks
Keyed connector solution
Front and rear security in network panel