text.skipToContent text.skipToNavigation

Connecteur FuseLite® 2 Splice-on

Le connecteur FuseLite 2 Splice-On permet une connectivité rapide et fiable par épissure par fusion pour tous les réseaux et offre une flexibilité pour les réparations et le rétablissement de la connectivité. Disponible en SC, LC et compatible ST, le connecteur FuseLite2 offre une option de connectivité fiable pour les applications où l'épissure par fusion peut être préférée, telles que les applications sensibles à la réflectance.
Le connecteur FuseLite2 élimine le besoin de plateaux d'épissure et est compatible avec les principales épissures par fusion du marché. Contactez le service clientèle de Corning au 1-800-743-2675 pour plus d'informations. L'utilisation du connecteur FuseLite2 permet de réduire les coûts d'épissure.


Produits

Référence du produit Nom du produit
FL2-LC-2MM-OM1-25 Connecteur FuseLite® 2 Splice-on
FL2-LC-2MM-OM1-25-TAA Connecteur FuseLite® 2 Splice-on
FL2-LC-2MM-OM1-6 Connecteur FuseLite® 2 Splice-on
FL2-LC-2MM-OM4-25 Connecteur FuseLite® 2 Splice-on
FL2-LC-2MM-OM4-25-TAA Connecteur FuseLite® 2 Splice-on
FL2-LC-2MM-OM4-6 Connecteur FuseLite® 2 Splice-on, LC, 2 mm, multimode (OM4), pack de 6
FL2-LC-900-OM1-25 Connecteur FuseLite® 2 Splice-on
FL2-LC-900-OM1-25-TAA Connecteur FuseLite® 2 Splice-on
FL2-LC-900-OM1-6 Connecteur FuseLite® 2 Splice-on
FL2-LC-900-OM4-25 Connecteur FuseLite® 2 Splice-on
FL2-LC-900-OM4-25-TAA Connecteur FuseLite® 2 Splice-on
FL2-LC-900-OM4-6 Connecteur FuseLite® 2 Splice-on, LC, 900 µm, multimode (OM4), pack de 6
FL2-LCA-2MM-SM-25 Connecteur FuseLite® 2 Splice-on, LC/APC, 2 mm, monomode (OS2), pack de 25
FL2-LCA-2MM-SM-25-TAA Connecteur FuseLite® 2 Splice-on
FL2-LCA-2MM-SM-6 Connecteur FuseLite® 2 Splice-on
FL2-LCA-900-SM-25 Connecteur FuseLite® 2 Splice-on, LC/APC, 900 µm, monomode (OS2), pack de 25
FL2-LCA-900-SM-25-TAA Connecteur FuseLite® 2 Splice-on
FL2-LCA-900-SM-6 Connecteur FuseLite® 2 Splice-on
FL2-LCU-2MM-SM-25 Connecteur FuseLite® 2 Splice-on, LC/UPC, 2 mm, monomode (OS2), pack de 25
FL2-LCU-2MM-SM-25-TAA Connecteur FuseLite® 2 Splice-on
FL2-LCU-2MM-SM-6 Connecteur FuseLite® 2 Splice-on, LC UPC, 2 mm, monomode (OS2), pack de 6
FL2-LCU-900-SM-25 Connecteur FuseLite® 2 Splice-on, LC/UPC, 900 µm, monomode (OS2), pack de 25
FL2-LCU-900-SM-25-TAA Connecteur FuseLite® 2 Splice-on
FL2-LCU-900-SM-6 Connecteur FuseLite® 2 Splice-on, LC UPC, 900 µm, monomode (OS2), pack de 6
FL2-SC-2-3MM-OM1-25 Connecteur FuseLite® 2 Splice-on
FL2-SC-2-3MM-OM1-25-TAA Connecteur FuseLite® 2 Splice-on
FL2-SC-2-3MM-OM1-6 Connecteur FuseLite® 2 Splice-on
FL2-SC-2-3MM-OM4-25 Connecteur FuseLite® 2 Splice-on
FL2-SC-2-3MM-OM4-25-TAA Connecteur FuseLite® 2 Splice-on
FL2-SC-2-3MM-OM4-6 Connecteur FuseLite® 2 Splice-on, SC, 2-3 mm, multimode (OM4), pack de 6
FL2-SC-900-OM1-25 Connecteur FuseLite® 2 Splice-on
FL2-SC-900-OM1-25-TAA Connecteur FuseLite® 2 Splice-on
FL2-SC-900-OM1-6 Connecteur FuseLite® 2 Splice-on
FL2-SC-900-OM4-25 Connecteur FuseLite® 2 Splice-on
FL2-SC-900-OM4-25-TAA Connecteur FuseLite® 2 Splice-on
FL2-SC-900-OM4-6 Connecteur FuseLite® 2 Splice-on, SC, 900 µm, multimode (OM4), pack de 6
FL2-SCA-2-3MM-SM-25 Connecteur FuseLite® 2 Splice-on, SC/APC, 2-3 mm, monomode (OS2), pack de 25
FL2-SCA-2-3MM-SM-25-TAA Connecteur FuseLite® 2 Splice-on
FL2-SCA-2-3MM-SM-6 Connecteur FuseLite® 2 Splice-on
FL2-SCA-900-SM-25 Connecteur FuseLite® 2 Splice-on, SC/APC, 900 µm, monomode (OS2), pack de 25
FL2-SCA-900-SM-25-TAA Connecteur FuseLite® 2 Splice-on
FL2-SCA-900-SM-6 Connecteur FuseLite® 2 Splice-on
FL2-SCU-2-3MM-SM-25 Connecteur FuseLite® 2 Splice-on, SC/UPC, 2-3 mm, monomode (OS2), pack de 25
FL2-SCU-2-3MM-SM-25-TAA Connecteur FuseLite® 2 Splice-on
FL2-SCU-2-3MM-SM-6 Connecteur FuseLite® 2 Splice-on, SC UPC, 2-3 mm, monomode (OS2), pack de 6
FL2-SCU-900-SM-25 Connecteur FuseLite® 2 Splice-on, SC/UPC, 900 µm, monomode (OS2), pack de 25
FL2-SCU-900-SM-25-TAA Connecteur FuseLite® 2 Splice-on
FL2-SCU-900-SM-6 Connecteur FuseLite® 2 Splice-on, SC UPC, 900 µm, monomode (OS2), pack de 6
FL2-HLD-CON-SC-LC-S-A Connecteur FuseLite® 2 Splice-on, Manipulateurs FuseLite® 2 pour SC et LC, compatibles avec les épisseurs Sumitomo et AFL