NPC+ (No Polish Connecteur)
Le NPC+ (No Polish Connector) élimine le polissage sur site, les pièces détachées et les outils de terminaison. La conception innovante de la pince tampon élimine les retravaillages en offrant des performances mécaniques supérieures en matière de torsion et de transmission avec charge appliquée (TWAL). Après avoir préparé et cliver les fibres, l'installation est un simple processus en trois étapes : insérer la fibre, actionner l'épissure, activer la pince tampon. Plus rapide que l'épissure par fusion, le NPC+ permet de réduire les frais d'installation et la complexité globale de la terminaison.
Catégorie de fibre
Couleur du tiroir
Polish
Type de connecteur
Vous pourriez également être intéressé par
Produits
| Référence du produit | Nom du produit | |
|---|---|---|
| NPCP-LC-OM2-12 | NPC+ LC/OM2/250/900 (quantité : 12) | |
| NPCP-LC-OM4-12 | NPC+ (No Polish Connecteur), SC APC, FS, 250 μm et 900 μm | |
| NPCP-LCU-SM-12 | NPC+ LC UPC/SM/250/900 (quantité : 12) | |
| NPCP-SC-OM2-120-C | NPC+ SC/OM2/250/900 (120 QTY) | |
| NPCP-SC-OM2-48 | NPC+ SC/OM2/250/900 | |
| NPCP-SC-OM34-120-C | NPC+ SC/OM3/4/250/900 (quantité : 120) | |
| NPCP-SC-OM34-48 | NPC+ SC/OM3/4/250/900 | |
| NPCP-SCA-120-C | NPC+ (No Polish Connecteur) SC APC, FS, 250/ 900 μm avec 1 outil de clivage EasyCleaver et 1 outil de blocage pour gaine à fibre semi-serrée | |
| NPCP-SCA-48 | NPC+ (No Polish Connecteur), SC APC, FS, 250 μm et 900 μm | |
| NPCP-SCU-SM-120-C | NPC+ (No Polish Connecteur), NPC+ SC UPC/SM/250/900 (120 pieces) | |
| NPCP-SCU-SM-48 | NPC+ SC UPC/SM/250/900 |