text.skipToContent text.skipToNavigation

NPCP-LCA-120-C

No Polish Connectors Plus (NPC+)  LC/APC/SM/250/900 (quantité : 120)

Trouvez votre distributeur Délais de livraison à reception de la commande
Spécifications générales
Référence du produit NPCP-LCA-120-C
Type de produit Connecteurs sur site
Catégorie de fibre optique Monomode (OS2)
Technologie Non-époxy/non-poli
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Approbations et homologations A réussi le test TIA / EIA-568-D.3 
Conditions externes
Températures, fonctionnement -40 °C  -  75 °C   
Plage de température, stockage -40 °C  -  85 °C   
Design - Connecteur
Type de connecteur LC
Couleur Boîtier Vert
Matériau de la férule Yttria-stabilized Zirconia
Caractéristiques mécaniques - Connecteur
Diamètre extérieur Fibre 125 µm
Résistance ≤ 0.2 dB changement, 500 réutilisations, FOTP-21
Caractéristiques optiques - Connecteur
Polissage APC
Perte d’insertion, Max. 0.75 dB
Réflectance, Typique < -40 dB
Dimensions
Poids 1240 g
Informations pour commander
Contenu du colis 120 piece box with easy cleaver (120 individually packaged connectors in recyclable PET thermoformed containers with an easy cleaver). Minimum Order Quantity: 120 PCE
Unités par livraison 120/1
Installs in less than 10 seconds after cleaving fiber
Minimizes installation time and accelerates service turn‑up
Tool‑less connector activation
Uses only standard fiber preparation tools, reduces crew tooling cost and simplifies field deployment
Audible and tactile “click” feedback
Provides immediate confirmation of proper termination
Supports both 250 µm and 900 µm fibers
Enables use across a range of fiber and cable types
Single‑reuse capability
Allows deactivation of the splice element and strain relief without additional tools