NPCP-LCA-SM-12
No Polish Connectors Plus (NPC+) LC/APC/SM/250/900 (quantité : 12)
Spécifications générales
| Référence du produit | NPCP-LCA-SM-12 |
| Type de produit | Connecteurs sur site |
| Catégorie de fibre optique | Monomode (OS2) |
| Technologie | Non-époxy/non-poli |
Normes
| RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
| Approbations et homologations | A réussi le test TIA / EIA-568-D.3 |
Conditions externes
| Températures, fonctionnement | -40 °C - 75 °C |
| Plage de température, stockage | -40 °C - 85 °C |
Design - Connecteur
| Type de connecteur | LC |
| Couleur Boîtier | Vert |
| Matériau de la férule | Yttria-stabilized Zirconia |
Caractéristiques mécaniques - Connecteur
| Diamètre extérieur Fibre | 125 µm |
| Résistance | ≤ 0.2 dB changement, 500 réutilisations, FOTP-21 |
Caractéristiques optiques - Connecteur
| Polissage | APC |
| Perte d’insertion, Max. | 0.75 dB |
| Réflectance, Typique | < -55 dB |
Informations pour commander
| Contenu du colis | 12 piece box (12 individually packaged connectors in recyclable PET thermoformed containers). Minimum Order Quantity: 12 PCE |
| Unités par livraison | 12/1 |
Installs in less than 10 seconds after cleaving fiber
Minimizes installation time and accelerates service turn‑up
Tool‑less connector activation
Uses only standard fiber preparation tools, reduces crew tooling cost and simplifies field deployment
Audible and tactile “click” feedback
Provides immediate confirmation of proper termination
Supports both 250 µm and 900 µm fibers
Enables use across a range of fiber and cable types
Single‑reuse capability
Allows deactivation of the splice element and strain relief without additional tools