text.skipToContent text.skipToNavigation

Accessoires pour conduites PVC

Manchon de raccordement pour tube PVC : il est utilisé pour raccorder 2 sections de tubes non fermés, dans le cas de gaines construites ou reconstruites. Il est scellé par collage. Une collerette centrale permet de le saisir lors de l'insertion. La gamme de produits comprend des manchons pour des diamètres de gaine de 45, 60 et 80 mm.

Manchon de réduction pour diamètre de 45 à 28 mm : ce manchon est utilisé pour raccorder un tube en PVC dont le diamètre n'est que de 28 mm. Le manchon de réduction est utilisé pour les sorties de conduites sur les façades et les poteaux. Il est scellé par collage.

Manchette d'étanchéité : fabriqué en thermoplastique souple, le mamelon d'étanchéité est utilisé pour sceller la sortie d'un câble d'une gaine aérienne ou intérieure, protégeant ainsi la gaine d'éventuelles entrées d'eau, de boue ou de poussière.

La gaine de réduction est utilisée pour les sorties de conduites sur les façades et les poteaux.


Produits

Référence du produit Nom du produit
S45254-L16-A1 Accessoires pour conduites PVC
S45254-L16-A2 Accessoires pour conduites PVC
S45254-L16-A3 Accessoires pour conduites PVC
S45254-L18-A1 Accessoires pour conduites PVC
S45254-L19-A1 Accessoires pour conduites PVC
S45254-L19-A3 Accessoires pour conduites PVC