text.skipToContent text.skipToNavigation

Boule, Furet boule et furet de tirage

Les furets sont propulsés dans les conduits par de l'air comprimé. Chaque furet est muni d'un anneau de fixation auquel on peut attacher une ligne d'étirage en nylon ou en acier ou un mandrin de calibrage. Il peut être utilisé dans tous les types de tubes (PVC, spirale, polyéthylène) et pour des longueurs comprises entre 300 et 600 mètres, voire plus dans certains cas.
Des mandrins de calibrage peuvent également être utilisés pour effectuer les opérations de contrôle obligatoires pour l'acceptation des gaines.


Produits

Référence du produit Nom du produit
S45254-L103-A14 Boule, Furet boule et furet de tirage
S45254-L103-A15 Boule, Furet boule et furet de tirage
S45254-L103-A16 Boule, Furet boule et furet de tirage
S45254-L103-A17 Boule, Furet boule et furet de tirage
S45254-L103-A18 Boule, Furet boule et furet de tirage
S45254-L103-A19 Boule, Furet boule et furet de tirage
S45254-L103-A20 Boule, Furet boule et furet de tirage
S45254-L103-A21 Boule, Furet boule et furet de tirage
S45254-L103-A22 Boule, Furet boule et furet de tirage
S45254-L103-A24 Boule, Furet boule et furet de tirage