text.skipToContent text.skipToNavigation

CCAVME-D5002-A020-C0

Cordon Everon® Datacom cuivre Classe E, 2xRJ45, Cat.6, U/UTP PVC AWG 24  rouge, 2 m

Trouvez votre distributeur Délais de livraison à reception de la commande
Spécifications générales
Référence du produit CCAVME-D5002-A020-C0
Zone/gamme d'application 10Base-T; 100Base-TX; 1000Base-T/ATMLAN1.2Gbit/s
Type d'assemblage de câbles Cordons de brassage
Environnement Intérieur
Catégorie 6
Type de câble U/UTP
Sans halogène Non
Ancienne référence de produits VOL-6UP
Marque Everon®
Certificat de tierce partie Oui (www.corning.com/emea/fr/certificates)
Normes
Non propagation de la flamme Ignifuge selon IEC 60332-1-2 (monocâble)
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Critères de conception et de test Conforme aux normes PoE / PoE++ IEEE 802.3af, IEEE 802.3at et IEEE 802.3bt 
Test halogène Conforme à IEC 61034
Corrosivité Non-corrosif selon IEC 60754-2
Conditions externes
Températures, installation 0 °C  -  50 °C   
Températures, fonctionnement -20 °C  -  60 °C   
Transport et stockage intérieur Dans un environnement sec, pas de lumière solaire directe, température ambiante ≤ 40 °C
Conception du câble
Torsion 2 coeurs par paire
Matériau de la gaine externe Chlorure de polyvinyle (PVC)
Couleur de la gaine externe Rouge
Spécifications mécaniques
Charge calorifique 0,35 MJ/m
Rayon de courbure minimal à l'installation 43 mm
Spécification - Connecteur A
Type de connecteur RJ45 - 8/8
Cycles de durabilité 750 N/A
Matériau de connexion Broche plaqué or 50µ
Spécification - Connecteur B
Type de connecteur RJ45 - 8/8
Cycles de durabilité 750 N/A
Matériau de connexion Broche plaqué or 50µ
Spécifications électriques
Capacité mutuelle 1600 pF/km
Résistance de boucle max. 94,2 Ω/km
Différence de résistance, DC 5 %
Résistance à l'isolation 500 MΩ*km
Impédance Zo à 1-100 MHz 100 Ω ± 5% à 100 MHz
Impédance de transfert de surface 100 N/A
Dimensions
Longueur 2 m
Poids 8 kg
Informations pour commander
Méthode d'emballage sachet en amidon de maïs
Poids à l'expédition 0,09 kg
Unités par livraison 1/1
Indépendants de l'application grâce à l'utilisation des quatre paires de connecteurs RJ45
IP68 rated ruggedized design
Lanquette des plugs protégée
Catégorie 6
Certifié par un laboratoire d'essai indépendant et impartial (GHMT AG)

Convient pour téléalimentation (PoE/PoE+/PoE++)
Performance IEEE 802.3bt-2018(4PPoE)
Convient aux nouvelles applications avec 4 paires jusqu'à 90 W.