CCAVME-D5002-A050-C0
Cordon Everon® Datacom cuivre Classe E, 2xRJ45, Cat.6, U/UTP PVC AWG 24 rouge, 5 m
Spécifications générales
Référence du produit | CCAVME-D5002-A050-C0 |
Zone/gamme d'application | 10Base-T; 100Base-TX; 1000Base-T/ATMLAN1.2Gbit/s |
Type d'assemblage de câbles | Cordons de brassage |
Environnement | Intérieur |
Catégorie | 6 |
Type de câble | U/UTP |
Sans halogène | Non |
Ancienne référence de produits | VOL-6UP |
Marque | Everon® |
Certificat de tierce partie | Oui (www.corning.com/emea/fr/certificates) |
Normes
Non propagation de la flamme | Ignifuge selon IEC 60332-1-2 (monocâble) |
RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Critères de conception et de test | Conforme aux normes PoE / PoE++ IEEE 802.3af, IEEE 802.3at et IEEE 802.3bt |
Test halogène | Conforme à IEC 61034 |
Corrosivité | Non-corrosif selon IEC 60754-2 |
Conditions externes
Températures, installation | 0 °C - 50 °C |
Températures, fonctionnement | -20 °C - 60 °C |
Transport et stockage intérieur | Dans un environnement sec, pas de lumière solaire directe, température ambiante ≤ 40 °C |
Conception du câble
Torsion | 2 coeurs par paire |
Matériau de la gaine externe | Chlorure de polyvinyle (PVC) |
Couleur de la gaine externe | Rouge |
Spécifications mécaniques
Charge calorifique | 0,35 MJ/m |
Rayon de courbure minimal à l'installation | 43 mm |
Spécification - Connecteur A
Type de connecteur | RJ45 - 8/8 |
Cycles de durabilité | 750 N/A |
Matériau de connexion | Broche plaqué or 50µ |
Spécification - Connecteur B
Type de connecteur | RJ45 - 8/8 |
Cycles de durabilité | 750 N/A |
Matériau de connexion | Broche plaqué or 50µ |
Spécifications électriques
Capacité mutuelle | 1600 pF/km |
Résistance de boucle max. | 94,2 Ω/km |
Différence de résistance, DC | 5 % |
Résistance à l'isolation | 500 MΩ*km |
Impédance Zo à 1-100 MHz | 100 Ω ± 5% à 100 MHz |
Impédance de transfert de surface | 100 N/A |
Dimensions
Longueur | 5 m |
Poids | 18 kg |
Informations pour commander
Méthode d'emballage | sachet en amidon de maïs |
Poids à l'expédition | 0,19 kg |
Unités par livraison | 1/1 |
Indépendants de l'application grâce à l'utilisation des quatre paires de connecteurs RJ45
IP68 rated ruggedized design
Lanquette des plugs protégée
Catégorie 6
Certifié par un laboratoire d'essai indépendant et impartial (GHMT AG)
Convient pour téléalimentation (PoE/PoE+/PoE++)
Performance IEEE 802.3bt-2018(4PPoE)
Convient aux nouvelles applications avec 4 paires jusqu'à 90 W.