CCAAGB-G3002-A075-C0
Everon® Copper Datacom Class EA Patch Cord, 2xRJ45, Cat.6A, S/FTP LSZH AWG 26 yellow, 7.5 m
Spécifications générales
Référence du produit | CCAAGB-G3002-A075-C0 |
Zone/gamme d'application | 1000Base-T; 2,5GBase-T; 5GBase-T; 10GBase–T/FDDI; ATM |
Type d'assemblage de câbles | Cordons de brassage |
Environnement | Intérieur |
Catégorie | 6A |
Type de câble | S/FTP |
Sans halogène | Oui |
Marque | Everon® |
Certificat de tierce partie | Oui (www.corning.com/emea/fr/certificates) |
Normes
Non propagation de la flamme | Ignifuge selon IEC 60332-1-2 (monocâble) |
RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Critères de conception et de test | Conforme aux normes PoE / PoE++ IEEE 802.3af, IEEE 802.3at et IEEE 802.3bt |
Test halogène | Conforme à IEC 61034 |
Corrosivité | Non-corrosif selon IEC 60754-2 |
Conditions externes
Températures, installation | 0 °C - 50 °C |
Températures, fonctionnement | -20 °C - 60 °C |
Transport et stockage intérieur | Dans un environnement sec, pas de lumière solaire directe, température ambiante ≤ 40 °C |
Conception du câble
Isolation du conducteur | Matériau en mousse sans halogène |
Torsion | 2 coeurs par paire |
Protection d'une paire | Feuillard laminé autour de chaque paire |
Protection générale | Cuivre étamé |
Matériau de la gaine externe | LSZH/FRNC |
Couleur de la gaine externe | Jaune |
Diamètre extérieur | 5,9 mm |
Spécifications mécaniques
Charge calorifique | 0,43 MJ/m |
Rayon de courbure minimal à l'installation | 47 mm |
Spécification - Connecteur A
Type de connecteur | RJ45 - 8/8 |
Cycles de durabilité | 750 N/A |
Matériau de connexion | Broche plaqué or 50µ |
Spécification - Connecteur B
Type de connecteur | RJ45 - 8/8 |
Cycles de durabilité | 750 N/A |
Matériau de connexion | Broche plaqué or 50µ |
Spécifications électriques
Capacité mutuelle | 1600 pF/km |
Résistance de boucle max. | 290 Ω/km |
Différence de résistance, DC | 4,3 % |
Résistance à l'isolation | 5000 MΩ*km |
Impédance Zo à 1-100 MHz | 100 Ω ± 5% à 100 MHz |
Dimensions
Longueur | 7,5 m |
Poids | 31 kg |
Informations pour commander
Méthode d'emballage | sachet en amidon de maïs |
Poids à l'expédition | 0,32 kg |
Unités par livraison | 1/1 |
Indépendants de l'application grâce à l'utilisation des quatre paires de connecteurs RJ45
Très faible impédance de transfert de surface minimum (<10 mΩ/m à 10 MHz)
Transmission de très haute qualité selon 10GBase-T
Lanquette des plugs protégée
Catégorie 6A
Certifé PVP
Convient pour téléalimentation (PoE/PoE+/PoE++)
Performance IEEE 802.3bt-2018(4PPoE)
Convient aux nouvelles applications avec 4 paires jusqu'à 90 W.