text.skipToContent text.skipToNavigation

CCAHGB-M8002-A015-C0

Cordon cuivre Everon® Datacom classe I, 2xRJ45, Cat.8.1, S/FTP LSZH AWG 26  gris clair, 1.5 m

Contact Distributor for Lead Time
General Specifications
Product Number CCAHGB-M8002-A015-C0
Type d'assemblage de câbles Cordon /jarretière toronné(e)
Environnement Intérieur
Catégorie 8.1
Type de câble S/FTP
Sans halogène Oui
Marque Everon
Normes
Non propagation de la flamme Ignifuge selon IEC 60332-1-2 (monocâble)
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Critères de conception et de test Conforme aux normes PoE / PoE++ IEEE 802.3af, IEEE 802.3at et IEEE 802.3bt 
Test halogène Conforme à IEC 61034
Corrosivité Non-corrosif selon IEC 60754-2
Conditions externes
Températures, installation 0 °C  to  50 °C   
Températures, fonctionnement -20 °C  to  60 °C   
Transport et stockage intérieur Dans un environnement sec, pas de lumière solaire directe, température ambiante ≤ 40 °C
Conception du câble
Isolation du conducteur Matériau en mousse sans halogène
Torsion 2 coeurs par paire
Protection d'une paire Feuillard laminé autour de chaque paire
Protection générale Cuivre étamé
Matériau de la gaine externe LSZH/FRNC
Couleur de la gaine externe Gris clair
Spécifications mécaniques
Rayon de courbure minimal à l'installation 47 mm
Spécification - Connecteur A
Type de connecteur RJ45 - 8/8
Cycles de durabilité 750 N/A
Matériau de connexion Broche plaqué or 50µ
Spécification - Connecteur B
Type de connecteur RJ45 - 8/8
Cycles de durabilité 750 N/A
Matériau de connexion Broche plaqué or 50µ
Spécifications électriques
Capacité mutuelle 1200 pF/km
Résistance de boucle max. 290 Ω/km
Résistance à l'isolation 5000 MΩ*km
Impédance Zo à 1-100 MHz 100 Ω ± 5% à 100 MHz
Impédance de transfert de surface 10 N/A
Dimensions
Longueur 1,5 m
Poids 7000 kg
Informations pour commander
Méthode d'emballage sachet en amidon de maïs
Poids à l'expédition 0,08 kg
Unités par livraison 1/1
Indépendants de l'application grâce à l'utilisation des quatre paires de connecteurs RJ45
Très faible impédance de transfert de surface minimum (<10 mΩ/m à 10 MHz)
Lanquette des plugs protégée