text.skipToContent text.skipToNavigation

Cordon cuivre Everon® Datacom classe I, 2xRJ45, Cat.8.1, S/FTP LSZH AWG 26

Les cordons cuivre Datacom Everon® catégorie 8.1 sont équipés de quatre paires individuelles blindées par feuillard (PiMF) et d'une tresse blindée (S/FTP), et ce, indépendamment des applications. Ils sont assemblés avec des connecteurs blindés RJ45 à chaque extrémité. Les cordons sans halogène (LSZH) sont non-corrosifs selon IEC 60754-2 (FRNC) et EN 50267, dégagent peu de fumée selon IEC 61034 et ignifuges selon IEC 60332-1. Les cordons cuivre Datacom Everon CCAHGB offrent une protection additionnelle de verrouillage. Ils sont disponibles en diverses longueurs et couleurs.

Couleur de la gaine externe Gris clair

Products

Product Number Product Name
CCAHGB-M8002-A005-C0 Cordon Everon® Datacom cuivre Classe I, 2xRJ45, Cat.8.1, S/FTP LSZH™ AWG 26, gris clair, 0.5 m
CCAHGB-M8002-A015-C0 Cordon Everon® Datacom cuivre Classe I, 2xRJ45, Cat.8.1, S/FTP LSZH™ AWG 26, gris clair, 1.5 m
CCAHGB-M8002-A010-C0 Cordon Everon® Datacom cuivre Classe I, 2xRJ45, Cat.8.1, S/FTP LSZH™ AWG 26, gris clair, 1 m
CCAHGB-M8002-A020-C0 Everon® Copper Datacom Class I Patch Cord, 2xRJ45, Cat.8.1, S/FTP LSZH™ AWG 26, gris clair, 2 m
CCAHGB-M8002-A030-C0 Cordon Everon® Datacom cuivre Classe I, 2xRJ45, Cat.8.1, S/FTP LSZH™ AWG 26, gris clair, 3 m
CCAHGB-M8002-A025-C0 Cordon Everon® Datacom cuivre Classe I, 2xRJ45, Cat.8.1, S/FTP LSZH™ AWG 26, gris clair, 2.5 m