CCABGB-F1086-A100-C0
Cordon de raccordement Everon® Copper Datacom point de consolidation Classe EA 4 paires, AWG26/7, connecteurs KS500S, gris, 10 m
Spécifications générales
| Référence du produit | CCABGB-F1086-A100-C0 |
| Zone/gamme d'application | 10GBase-T |
| Type d'assemblage de câbles | Câble préconnectorisé |
| Environnement | Intérieur |
| Catégorie | 6A |
| Sans halogène | Oui |
| Marque | Everon® |
| Nbre d'âmes | 4 |
Normes
| Comportement au Feu | Eca |
| RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Conditions externes
| Températures, installation | 0 °C - 50 °C |
| Températures, fonctionnement | -20 °C - 60 °C |
Conception du câble
| Isolation du conducteur | PE sans halogène |
| Conducteur | 26/7 AWG |
| Protection d'une paire | Oui |
| Protection générale | Oui |
| Matériau de la gaine externe | LSZH/FRNC |
| Couleur de la gaine externe | Gris |
| Diamètre extérieur | 5,9 mm |
Spécifications mécaniques
| Charge calorifique | 0,43 MJ/m |
| Rayon de courbure minimal à l'installation | 45 mm |
| Force de traction maximale | 90 N |
| Rayon de courbure minimal en fonctionnement | 20 mm |
Spécification - Connecteur A
| Type de connecteur | KS500S RJ45 |
| Matériau de connexion | Moulage sous pression |
Spécification - Connecteur B
| Type de connecteur | Prise RJ45 |
| Matériau de connexion | Plastique |
Dimensions
| Longueur | 10 m |
| Poids | 0,4 kg |
Informations pour commander
| Méthode d'emballage | Boîte en carton |
| Longueur - Plage | 2 m - 50 m |
| Unités par livraison | 1/1 |
Terminaison et test en usine Plug & Play™ point de consolidation
Installation rapide et sans outil dans Data Center et LAN
Testé et approuvé pour les applications Power over Ethernet (PoE/PoE+/4PPoE) selon IEEE 802.3af, IEEE 802.3at et IEEE 802.3bt jusqu'à 90W
Faible diamètre, rayon de courbure et classe de feu
Conforme à la classe EA ISO/IEC 11801, EN 50173 Series et IEC 60603-7-5