text.skipToContent text.skipToNavigation

CCABGB-F1086-A150-C0

Cordon de raccordement Everon® Copper Datacom point de consolidation Classe EA  4 paires, AWG26/7, connecteurs KS500S, gris, 15 m

Trouvez votre distributeur Délais de livraison à reception de la commande
Spécifications générales
Référence du produit CCABGB-F1086-A150-C0
Zone/gamme d'application 10GBase-T
Type d'assemblage de câbles Câble préconnectorisé
Environnement Intérieur
Catégorie 6A
Sans halogène Oui
Marque Everon
Nbre d'âmes 4
Normes
Comportement au Feu Eca
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conditions externes
Températures, installation 0 °C  -  50 °C   
Températures, fonctionnement -20 °C  -  60 °C   
Conception du câble
Isolation du conducteur PE sans halogène
Conducteur 26/7 AWG
Protection d'une paire Oui
Protection générale Oui
Matériau de la gaine externe LSZH/FRNC
Couleur de la gaine externe Gris
Diamètre extérieur 5,9 mm
Spécifications mécaniques
Charge calorifique 0,43 MJ/m
Rayon de courbure minimal à l'installation 45 mm
Force de traction maximale 90 N
Rayon de courbure minimal en fonctionnement 20 mm
Spécification - Connecteur A
Type de connecteur KS500S RJ45
Matériau de connexion Moulage sous pression
Spécification - Connecteur B
Type de connecteur Prise RJ45
Matériau de connexion Plastique
Dimensions
Longueur 15 m
Poids 0,4 kg
Informations pour commander
Méthode d'emballage Boîte en carton
Longueur - Plage 2 m  -  50 m   
Unités par livraison 1/1

Terminaison et test en usine Plug & Play™ point de consolidation

Installation rapide et sans outil dans Data Center et LAN

Testé et approuvé pour les applications Power over Ethernet (PoE/PoE+/4PPoE) selon IEEE 802.3af, IEEE 802.3at et IEEE 802.3bt jusqu'à 90W

Faible diamètre, rayon de courbure et classe de feu

Conforme à la classe EA ISO/IEC 11801, EN 50173 Series et IEC 60603-7-5