CCABGB-F1086-A200-C0
Ces familles de trunk existent déjà sous ces noms 4 paires, AWG26/7, connecteurs KS500S, gris, 20 m
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer | CCABGB-F1086-A200-C0 |
EAN-Code | 4099802592031 |
Zone/gamme d'application | 10GBase-T |
Type d'assemblage de câbles | Câble préconnectorisé |
Environnement | Intérieur |
Catégorie | 6A |
Sans halogène | Oui |
Marque | Everon® |
Nbre d'âmes | 4 |
Normes
Comportement au Feu | Eca |
RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Conditions externes
Températures, installation | 0 °C bis 50 °C |
Températures, fonctionnement | -20 °C bis 60 °C |
Conception du câble
Isolation du conducteur | PE sans halogène |
Conducteur | 26/7 AWG |
Protection d'une paire | Oui |
Protection générale | Oui |
Matériau de la gaine externe | LSZH/FRNC |
Couleur de la gaine externe | Gris |
Spécifications mécaniques
Charge calorifique | 0,43 MJ/m |
Rayon de courbure minimal à l'installation | 45 mm |
Force de traction maximale | 90 N |
Rayon de courbure minimal en fonctionnement | 20 mm |
Spécification - Connecteur A
Type de connecteur | KS500S RJ45 |
Matériau de connexion | Moulage sous pression |
Spécification - Connecteur B
Type de connecteur | Prise RJ45 |
Matériau de connexion | Plastique |
Dimensions
Longueur | 20 m |
Poids | 0,4 kg |
Informations pour commander
Méthode d'emballage | Boîte en carton |
Unités par livraison | 1/1 |
Longueur - Plage | 2 m bis 50 m |
Terminaison et test en usine Plug & Play™ point de consolidation
Installation rapide et sans outil dans Data Center et LAN
Testé et approuvé pour les applications Power over Ethernet (PoE/PoE+/4PPoE) selon IEEE 802.3af, IEEE 802.3at et IEEE 802.3bt jusqu'à 90W
Faible diamètre, rayon de courbure et classe de feu
Conforme à la classe EA ISO/IEC 11801, EN 50173 Series et IEC 60603-7-5