CCXEEE-DC047-C009-L6
Everon® Réseaux Datacom – Gamme Cuivre F/UTP 550/24, Catégorie 6A, LSZH/FRNC, Cca 4P, blanc
Spécifications générales
Référence du produit | CCXEEE-DC047-C009-L6 |
Code EAN | 4099802762090 |
Catégorie | 6A |
Type de câble | F/UTP |
Sans halogène | Oui |
Construction | Simplex, 4P |
Comportement au Feu | Cca, s1a, d0, a1 |
Ancienne référence de produits | VOL6AFL4500 |
Marque | Everon® |
Normes
RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Test de propagation de la flamme | IEC 60332-1 |
Densité de fumée | IEC 61034-2 |
Test halogène | Zéro halogène selon IEC 60754-1 |
Corrosivité | Non-corrosif selon IEC 60754-2 |
Conditions externes
Températures, installation | 0 °C - 50 °C |
Températures, fonctionnement | -20 °C - 60 °C |
Conception du câble
Conducteur | Fil de cuivre, AWG 24/1 |
Isolation du conducteur | Solid PE |
Torsion | 2 coeurs par paire |
Matériau de la gaine externe | LSZH/FRNC |
Couleur de la gaine externe | Blanc |
Caractéristiques mécaniques
Charge calorifique | 630 MJ/km |
Force de traction maximale | 80 N |
Caractéristiques électriques
Marge de résistance la plus grande | 2 % |
Délai entre paires (delay skew) | 45 ns/100 m |
Résistance de boucle max. | 190 Ω/km |
Délai de propagation | 545 ns/100 m |
Évaluation de la tension | Moins de 75 V courant continu max. et moins de 50 V courant alternatif max. |
Vitesse de propagation à > 10 MHz (NVP*c) | 69 % |
Atténuation de couplage | 55 dB |
Classe de ségrégation | c |
Résistance à l'isolation | > 5000 MΩ*km |
Dimensions
Poids | 495 kg |
Informations pour commander
Longueur de câble | 500 m |
Méthode d'emballage | Touret |
Unités par livraison | 1/1 |
Câble F/UTP 550/24 conçu jusqu'à 550 MHz
Conforme à toutes les exigences de la norme EN50288-10-1 et ISO/IEC61156-5 de la catégorie 6A jusqu'à 500MHz
Convient pour les classes D à EA selon ISO/IEC 11801. EN50173 et 10 Gigabit Ethernet selon IEEE 802.3an
Testé et approuvé pour les applications Power over Ethernet (PoE/PoE+/4PPoE) selon IEEE 802.3af, IEEE 802.3at et IEEE 802.3bt jusqu'à 90W
Faible émission de fumée et sans halogène (LSZH)
Blindage global avec une feuille d'aluminium et chaque paire torsadée non blindée (F/UTP)
Marquage de la longueur sur la gaine
Cca-s1a,d0,a1