text.skipToContent text.skipToNavigation

CCXSDB-I0047-C002-L7

Everon® Réseaux Datacom – Gamme Cuivre S/FTP(BN)1000/23, Cat7A, LSZH/FRNC, Dca  4P, Bleu

Trouvez votre distributeur Délais de livraison à reception de la commande
Spécifications générales
Référence du produit CCXSDB-I0047-C002-L7
Catégorie 7A
Type de câble S/FTP
Sans halogène Oui
Zone/gamme d'application Salles sèches et humides
Construction Simplex, 4P
Comportement au Feu Dca-s1, d1, a1
Ancienne référence de produits CCXSDB-I0047-C002-L7
Marque Everon
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Approbations et homologations IEC 61156-5,  EN 50288-9-1,  ISO/IEC 11801 Ed. 2.2,  EN 50173-1,  ANSI/TIA-568-C.2,  IEC 60304 
Critères de conception et de test Tested and approved for Power over Ethernet applications (PoE/PoE+/4PPoE) according to IEEE 802.3af, IEEE 802.3at and IEEE 802.3bt up to 90W 
Test de propagation de la flamme IEC 60332-1; IEC 60332-3-24
Densité de fumée IEC 61034-2
Test halogène Zéro halogène selon IEC 60754-1
Corrosivité Non-corrosif selon IEC 60754-2
Conditions externes
Sans halogène Oui
Températures, installation 0 °C  -  50 °C   
Températures, fonctionnement -20 °C  -  60 °C   
Conception du câble
Conducteur Fil de cuivre, AWG 23/1
Isolation du conducteur Matériau en mousse sans halogène
Torsion 2 coeurs par paire
Protection d'une paire Feuillard laminé autour de chaque paire
Matériau gaine interne LSZH/FRNC
Matériau de la gaine externe LSZH/FRNC
Couleur de la gaine externe Bleu
Caractéristiques mécaniques
Charge calorifique 620 MJ/km
Diamètre externe du câble, valeur nominale 7,5 mm 
Rayon de courbure minimal à l'installation 8x Ø de câble
Rayon de courbure minimal en fonctionnement 82 mm pour (2x (4x2) sur le côté plat)
Force de traction maximale 400 N
Caractéristiques électriques
Marge de résistance la plus grande 1 %
Délai entre paires (delay skew) 12 ns/100 m
Résistance de boucle max. 135 Ω/km
Délai de propagation 439 ns/100 m
Évaluation de la tension Moins de 75 V courant continu max. et moins de 50 V courant alternatif max.
Impédance Zo à 1-100 MHz 100 Ω ± 15%
Vitesse de propagation à > 10 MHz (NVP*c) 76 %
Atténuation de couplage 86 dB
Classe de ségrégation d
Résistance à l'isolation > 5000 MΩ*km
Dimensions
Poids 115 kg
Informations pour commander
Longueur de câble 1000 m
Méthode d'emballage Touret
Unités par livraison 1/1
S/FTP(BN) 1000/23 cable designed up to 1200MHz
Conforme à toutes les exigences de la catégorie 7A EN50288-9-1 et IEC 61156-5
Convient pour les classes D à FA selon ISO/IEC 11801. EN50173 et 10 Gigabit Ethernet selon IEEE 802.3an

Testé et approuvé pour les applications Power over Ethernet (PoE/PoE+/4PPoE) selon IEEE 802.3af, IEEE 802.3at et IEEE 802.3bt jusqu'à 90W

Ignifugé et non corrosif (FRNC), à faible émission de fumée et sans halogène (LSZH)
Blindage global avec tresse en cuivre étamé et chaque paire torsadée est blindée individuellement avec une feuille d'aluminium (S/FTP).
Marquage de la longueur sur la gaine
Dca-s1,d1,a1