text.skipToContent text.skipToNavigation

CCXEDB-F0047-C001-L7

Everon® Datacom cuivre S/FTP 800/23, Catégorie 7, LSZH/FRNC, Dca  4P, Bleu

Trouvez votre distributeur Délais de livraison à reception de la commande
Spécifications générales
Référence du produit CCXEDB-F0047-C001-L7
Environnement Intérieur
Catégorie 7
Type de câble S/FTP
Sans halogène Oui
Construction Simplex, 4P
Catégorie du produit Produits clés / Fastship
Comportement au Feu Dca, s1, d1, a1
Ancienne référence de produits CCXEDB-F0047-C001-L7
Marque Everon®
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Approbations et homologations IEC 61156-5; EN 50288-4-1, ISO/IEC 11801 Ed. 2.2; EN 50173-1, ANSI/TIA -568-C-2; IEC60304 
Critères de conception et de test Tested and approved for Power over Ethernet applications (PoE/PoE+/4PPoE) according to IEEE 802.3af, IEEE 802.3at and IEEE 802.3bt up to 90W 
Test de propagation de la flamme IEC 60332-1; IEC 60332-3-24
Densité de fumée IEC 61034-2
Test halogène Zéro halogène selon IEC 60754-1
Corrosivité Non-corrosif selon IEC 60754-2
Conditions externes
Sans halogène Oui
Températures, installation 0 °C  -  50 °C   
Températures, fonctionnement -20 °C  -  60 °C   
Conception du câble
Conducteur Fil de cuivre, AWG 23/1
Isolation du conducteur Matériau en mousse sans halogène
Torsion 2 coeurs par paire
Protection d'une paire Feuillard laminé autour de chaque paire
Matériau de la gaine externe LSZH/FRNC
Couleur de la gaine externe Bleu
Caractéristiques mécaniques
Charge calorifique 620 MJ/km
Diamètre externe du câble, valeur nominale 7,4 mm 
Rayon de courbure minimal à l'installation 8x Ø de câble
Rayon de courbure minimal en fonctionnement 3x Ø de câble (sur le côté plat)
Force de traction maximale 154 N
Caractéristiques électriques
Marge de résistance la plus grande 1 %
Délai entre paires (delay skew) 9 ns/100 m
Résistance de boucle max. 154 Ω/km
Délai de propagation 425 ns/100 m
Évaluation de la tension Moins de 75 V courant continu max. et moins de 50 V courant alternatif max.
Vitesse de propagation à > 10 MHz (NVP*c) 79 %
Atténuation de couplage 85 dB
Classe de ségrégation d
Résistance à l'isolation > 5000 MΩ*km
Dimensions
Poids 61 kg
Informations pour commander
Longueur de câble 1000 m
Méthode d'emballage Touret
Unités par livraison 1/1
S/FTP 800/23 copper cable specified up to 1000 MHz
Fulfills all requirements of category 7 according to EN 50288-4-1 and IEC 61156-5
Ensures high system margins according ISO/IEC 11801 Ed.2.2 (2011) and EN 50173 series (2011)
Convient pour 10 Gigabit Ethernet selon IEEE 802.3 an
Each twisted pair is individually shielded with a Al-laminated foil around each pair (PIMF)
Overall shielding with tinned copper wire braiding

Flame retardant according to IEC 60332-1 and IEC 60332-3, EN 13501-6 and EN 50575 as well as non-corrosive according to IEC 60754-2 (NC)

halogen-free (ZH/0H), no development of toxic gases in case of fire
Sans halogène (LSZH™)
Satisfies Class B interference radiation as well as immunity standards (EN 55022 and EN 55024)
Supports Power over Ethernet (PoE / PoE+/ PoE++) according IEEE 802.3bt
Câble S/FTP 800/23 conçu jusqu'à 1000 MHz
Conforme à toutes les exigences de la catégorie 7 EN50288-4-1 et IEC 61156-5
Convient pour les classes D à F selon ISO/IEC 11801. EN50173 et 10 Gigabit Ethernet selon IEEE 802.3an

Testé et approuvé pour les applications Power over Ethernet (PoE/PoE+/4PPoE) selon IEEE 802.3af, IEEE 802.3at et IEEE 802.3bt jusqu'à 90W

Certifié par un laboratoire d'essai neutre et indépendant des fabricants
Ignifugé et non corrosif (FRNC), à faible émission de fumée et sans halogène (LSZH)
Blindage global avec tresse en cuivre étamé et chaque paire torsadée est blindée individuellement avec une feuille d'aluminium (S/FTP).
Marquage de la longueur sur la gaine
Dca-s1,d1,a1