CCXEDR-F0087-C001-L6
Everon® Réseaux Datacom – Gamme Cuivre S/FTP 800/23s, Catégorie 7, LSZH/FRNC, Dca 2x 4P, Bleu
Spécifications générales
| Référence du produit | CCXEDR-F0087-C001-L6 |
| Catégorie | 7 |
| Type de câble | S/FTP |
| Sans halogène | Oui |
| Construction | Duplex, 8P |
| Comportement au Feu | Dca, s1, d1, a1 |
| Ancienne référence de produits | CCXEDR-F0087-C001-L6 |
| Marque | Everon |
Normes
| RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
| Approbations et homologations | IEC 61156-5, EN 50288-4-1, ISO/IEC 11801 Ed. 2.2, EN 50173-1, ANSI/TIA-568-C.2, IEC 60304 |
| Critères de conception et de test | Tested and approved for Power over Ethernet applications (PoE/PoE+/4PPoE) according to IEEE 802.3af, IEEE 802.3at and IEEE 802.3bt up to 90W |
| Test de propagation de la flamme | IEC 60332-1 |
| Densité de fumée | IEC 61034-2 |
| Test halogène | Zéro halogène selon IEC 60754-1 |
| Corrosivité | Non-corrosif selon IEC 60754-2 |
Conditions externes
| Sans halogène | Oui |
| Températures, installation | 0 °C - 50 °C |
| Températures, fonctionnement | -20 °C - 60 °C |
Conception du câble
| Conducteur | Fil de cuivre, AWG 23/1 |
| Isolation du conducteur | Matériau en mousse sans halogène |
| Torsion | 2 coeurs par paire |
| Protection d'une paire | Feuillard laminé autour de chaque paire |
| Matériau de la gaine externe | LSZH/FRNC |
| Couleur de la gaine externe | Bleu |
Caractéristiques mécaniques
| Charge calorifique | 1150 MJ/km |
| Diamètre externe du câble, valeur nominale | 7,3 mm x 15,2 mm |
| Rayon de courbure minimal à l'installation | 8x Ø de câble (sur le côté plat) |
| Rayon de courbure minimal en fonctionnement | 3x Ø de câble (sur le côté plat) |
| Force de traction maximale | 308 N |
Caractéristiques électriques
| Marge de résistance la plus grande | 1 % |
| Délai entre paires (delay skew) | 9 ns/100 m |
| Résistance de boucle max. | 154 Ω/km |
| Délai de propagation | 425 ns/100 m |
| Évaluation de la tension | Moins de 75 V courant continu max. et moins de 50 V courant alternatif max. |
| Vitesse de propagation à > 10 MHz (NVP*c) | 79 % |
| Atténuation de couplage | 80 dB |
| Classe de ségrégation | d |
| Résistance à l'isolation | > 5000 MΩ*km |
Dimensions
| Poids | 105 kg |
Informations pour commander
| Longueur de câble | 500 m |
| Méthode d'emballage | Touret |
| Unités par livraison | 1/1 |
Câble S/FTP 800/23s spécifié jusqu'à 1000 MHz
Respecte toutes les exigences selon les normes EN 50288-4-1 jusqu'à 600 MHz et IEC 61156-5
Ensures high system margins according ISO/IEC 11801 Ed.2.2 (2011) and EN 50173 series (2011)
Suitable for 10 Gigabit Ethernet according to IEEE 802.3an
Chaque paire torsadée est blindée individuellement avec une feuille métallique (PiMF)
Overall shielding with tinned copper wire braiding
Flame retardant according to IEC 60332-1 and EN 50265-2-1 (FR), EN 13501-6 as well as non-corrosive according to IEC 60754-2 (NC) and EN 50267
halogen-free (ZH/0H), no development of toxic gases in case of fire
Sans halogène (LSZH™)
Satisfies Class B interference radiation as well as immunity standards (EN 55022 and EN 55024)
Supports Power over Ethernet (PoE / PoE+/ PoE++) according IEEE 802.3bt
Câble S/FTP 800/23s, conçu pour jusqu'à 1000 MHz
Conforme à toutes les exigences de la catégorie 7 EN50288-4-1 et IEC 61156-5
Convient pour les classes D à F selon ISO/IEC 11801. EN50173 et 10 Gigabit Ethernet selon IEEE 802.3an
Testé et approuvé pour les applications Power over Ethernet (PoE/PoE+/4PPoE) selon IEEE 802.3af, IEEE 802.3at et IEEE 802.3bt jusqu'à 90W
Certifié par un laboratoire d'essai neutre et indépendant des fabricants
Ignifugé et non corrosif (FRNC), à faible émission de fumée et sans halogène (LSZH)
Blindage global avec tresse en cuivre étamé et chaque paire torsadée est blindée individuellement avec une feuille d'aluminium (S/FTP).
Marquage de la longueur sur la gaine