CCXEDB-I0087-C001-L6
Everon® Réseaux Datacom – Gamme Cuivre S/FTP1000/23, Catégorie 7A, LSZH/FRNC, Dca 2x 4P, Bleu
Spécifications générales
Référence du produit | CCXEDB-I0087-C001-L6 |
Environnement | Intérieur |
Catégorie | 7A |
Type de câble | S/FTP |
Sans halogène | Oui |
Construction | Duplex, 8P |
Comportement au Feu | Dca, s1, d1, a1 |
Ancienne référence de produits | CCXEDB-I0087-C001-L6 |
Marque | Everon® |
Normes
RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Approbations et homologations | IEC 61156-5; EN 50288-9-1, ISO/IEC 11801 Ed. 2.2; EN 50173-1, ANSI/TIA -568-C-2; IEC60304 |
Critères de conception et de test | Tested and approved for Power over Ethernet applications (PoE/PoE+/4PPoE) according to IEEE 802.3af, IEEE 802.3at and IEEE 802.3bt up to 90W |
Test de propagation de la flamme | IEC 60332-1; IEC 60332-3-24 |
Densité de fumée | IEC 61034-2 |
Test halogène | Zéro halogène selon IEC 60754-1 |
Corrosivité | Non-corrosif selon IEC 60754-2 |
Conditions externes
Sans halogène | Oui |
Températures, installation | 0 °C - 50 °C |
Températures, fonctionnement | -20 °C - 60 °C |
Conception du câble
Conducteur | Fil de cuivre, AWG 23/1 |
Isolation du conducteur | Matériau en mousse sans halogène |
Torsion | 2 coeurs par paire |
Protection d'une paire | Feuillard laminé autour de chaque paire |
Protection générale | Cuivre étamé |
Matériau de la gaine externe | LSZH/FRNC |
Couleur de la gaine externe | Bleu |
Caractéristiques mécaniques
Charge calorifique | 1270 MJ/km |
Diamètre externe du câble, valeur nominale | 7,5 mm x 16 mm |
Rayon de courbure minimal à l'installation | 8x Ø de câble (sur le côté plat) |
Rayon de courbure minimal en fonctionnement | 3x Ø de câble (sur le côté plat) |
Force de traction maximale | 308 N |
Caractéristiques électriques
Marge de résistance la plus grande | 1 % |
Délai entre paires (delay skew) | 12 ns/100 m |
Résistance de boucle max. | 135 Ω/km |
Délai de propagation | 439 ns/100 m |
Évaluation de la tension | Moins de 75 V courant continu max. et moins de 50 V courant alternatif max. |
Vitesse de propagation à > 10 MHz (NVP*c) | 76 % |
Atténuation de couplage | 85 dB |
Classe de ségrégation | d |
Résistance à l'isolation | > 5000 MΩ*km |
Dimensions
Poids | 125 kg |
Informations pour commander
Longueur de câble | 500 m |
Méthode d'emballage | Touret |
Unités par livraison | 1/1 |
Câble S/FTP 1000/23 spécifié jusqu'à 1200 MHz
Fulfils all requirements of category 7A according to standards EN 50288-9 and IEC 61156-5
Ensures high system margins according ISO/IEC 11801 Ed.2.2 (2011) and EN 50173 series (2011)
Convient pour 10 Gigabit Ethernet selon IEEE 802.3 an
Each twisted pair is shielded with aluminum foil (PIMF), low skew between the pairs
Overall shielding with tinned copper wire braiding
Flame retardant according to IEC 60332-3-24 and EN 50266-2-4 (FR), EN 13501-6, non-corrosive according to IEC 60754-2 (NC) and EN 50267
halogen-free (ZH/0H), no development of toxic gases in case of fire
Sans halogène (LSZH™)
Satisfies Class B interference radiation as well as immunity standards (EN 55022 and EN 55024)
Certifié par un laboratoire d'essai indépendant et impartial (GHMT AG)
Supports Power over Ethernet (PoE / PoE+/ PoE++) according IEEE 802.3bt
Câble S/FTP 1000/23 conçu jusqu'à 1200MHz
Fulfils all requirements of category 7A according to standards EN 50288-9 and IEC 61156-5
Convient pour les classes D à FA selon ISO/IEC 11801. EN50173 et 10 Gigabit Ethernet selon IEEE 802.3an
Testé et approuvé pour les applications Power over Ethernet (PoE/PoE+/4PPoE) selon IEEE 802.3af, IEEE 802.3at et IEEE 802.3bt jusqu'à 90W
Certifié par un laboratoire d'essai neutre et indépendant des fabricants
Ignifugé et non corrosif (FRNC), à faible émission de fumée et sans halogène (LSZH)
Blindage global avec tresse en cuivre étamé et chaque paire torsadée est blindée individuellement avec une feuille d'aluminium (S/FTP).
Marquage de la longueur sur la gaine
Dca-s1,d1,a1