MCXEDA-DD047-V001-L7
Everon® Réseaux Datacom – Gamme Cuivre U/FTP, 550/23, Catégorie 6A, LSZH/FRNC, Dca 4P, Blue
Spécifications générales
| Référence du produit | MCXEDA-DD047-V001-L7 |
| Catégorie | 6A |
| Type de câble | U/FTP |
| Sans halogène | Oui |
| Construction | Simplex, 4P |
| Comportement au Feu | Dca, s1, d1, a1 |
| Ancienne référence de produits | VOL6AUFL41000 |
| Marque | Everon |
Normes
| RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
| Test de propagation de la flamme | IEC 60332-1; IEC 60332-3-24 |
| Densité de fumée | IEC 61034-2 |
| Test halogène | Zéro halogène selon IEC 60754-1 |
| Corrosivité | Non-corrosif selon IEC 60754-2 |
Conditions externes
| Températures, installation | 0 °C - 50 °C |
| Températures, fonctionnement | -20 °C - 60 °C |
Conception du câble
| Conducteur | Fil de cuivre, AWG 23/1 |
| Isolation du conducteur | Matériau en mousse sans halogène |
| Torsion | 2 coeurs par paire |
| Protection d'une paire | Feuillard laminé autour de chaque paire |
| Matériau de la gaine externe | LSZH/FRNC |
| Couleur de la gaine externe | Bleu |
Caractéristiques mécaniques
| Charge calorifique | 550 MJ/km |
| Rayon de courbure minimal à l'installation | 8x Ø de câble |
| Force de traction maximale | 95 N |
Caractéristiques électriques
| Marge de résistance la plus grande | 1 % |
| Délai entre paires (delay skew) | 9 ns/100 m |
| Résistance de boucle max. | 165 Ω/km |
| Délai de propagation | 425 ns/100 m |
| Évaluation de la tension | Moins de 75 V courant continu max. et moins de 50 V courant alternatif max. |
| Vitesse de propagation à > 10 MHz (NVP*c) | 79 % |
| Atténuation de couplage | 55 dB |
| Classe de ségrégation | c |
| Résistance à l'isolation | > 5000 MΩ*km |
Dimensions
| Poids | 44 kg |
Informations pour commander
| Longueur de câble | 1000 m |
| Méthode d'emballage | Touret |
| Unités par livraison | 1/1 |
Câble U/FTP 550/23 pour des fréquences jusqu'à 550 MHz
Conforme à toutes les exigences de la norme EN50288-10-1 et ISO/IEC61156-5 de la catégorie 6A jusqu'à 500MHz
Convient pour les classes D à EA selon ISO/IEC 11801. EN50173 et 10 Gigabit Ethernet selon IEEE 802.3an
Testé et approuvé pour les applications Power over Ethernet (PoE/PoE+/4PPoE) selon IEEE 802.3af, IEEE 802.3at et IEEE 802.3bt jusqu'à 90W
Ignifugé et non corrosif (FRNC), à faible émission de fumée et sans halogène (LSZH)
Each twisted pair is individually shielded with a Allaminated foil (U/FTP)
Marquage de la longueur sur la gaine
Dca-s1,d1,a1