DE010024342
Everon® Réseaux Datacom – Gamme Cuivre U/UTP 450/24, Catégorie 6, LSZH/FRNC, Dca 4P, Vert
Spécifications générales
| Référence du produit | DE010024342 |
| Catégorie | 6 |
| Type de câble | U/UTP |
| Sans halogène | Oui |
| Construction | Simplex, 4P |
| Comportement au Feu | Dca, s2, d2, a1 |
| Ancienne référence de produits | VOL6UL4305 |
| Marque | Everon® |
Normes
| RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
| Approbations et homologations | IEC 61156-5, EN 50288-6-1, ISO/IEC 11801 Ed. 2.2, EN 50173-1, ANSI/TIA-568-C.2, IEC 60304 |
| Critères de conception et de test | 1000 Base-T IEEE 802.3 an; PoE / PoE++ IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
| Test de propagation de la flamme | IEC 60332-1 |
| Densité de fumée | IEC 61034-2 |
| Test halogène | Zéro halogène selon IEC 60754-1 |
| Corrosivité | Non-corrosif selon IEC 60754-2 |
Conditions externes
| Températures, installation | 0 °C - 50 °C |
| Températures, fonctionnement | -20 °C - 60 °C |
Conception du câble
| Conducteur | Fil de cuivre, AWG 24/1 |
| Isolation du conducteur | Matériau en mousse sans halogène |
| Torsion | 2 coeurs par paire |
| Matériau de la gaine externe | LSZH/FRNC |
| Couleur de la gaine externe | Vert |
Caractéristiques mécaniques
| Charge calorifique | 553 MJ/km |
| Diamètre externe du câble, valeur nominale | 5,4 mm |
| Rayon de courbure minimal à l'installation | 8x Ø de câble |
| Force de traction maximale | 100 N |
Caractéristiques électriques
| Marge de résistance la plus grande | 2 % |
| Délai entre paires (delay skew) | 40 ns/100 m |
| Résistance de boucle max. | 190 Ω/km |
| Délai de propagation | 520 ns/100 m |
| Évaluation de la tension | Moins de 75 V courant continu max. et moins de 50 V courant alternatif max. |
| Vitesse de propagation à > 10 MHz (NVP*c) | 67 % |
| Atténuation de couplage | 40 dB |
| Classe de ségrégation | d |
| Résistance à l'isolation | > 5000 MΩ*km |
Dimensions
| Poids | 9,9 kg |
Informations pour commander
| Longueur de câble | 305 m |
| Méthode d'emballage | Boîte Reelex |
| Unités par livraison | 1/1 |
Câble U/UTP 450/24, conçu pour des fréquences jusqu'à 450 MHz
Conforme à toutes les exigences de la catégorie 5e EN50288-3-1 et IEC 61156-5
Convient pour les classes D à E selon ISO/IEC 11801. EN50173 et 10 Gigabit Ethernet selon IEEE 802.3an
Testé et approuvé pour les applications Power over Ethernet (PoE/PoE+/4PPoE) selon IEEE 802.3af, IEEE 802.3at et IEEE 802.3bt jusqu'à 90W
Certifié par un laboratoire d'essai neutre et indépendant des fabricants
Faible émission de fumée et sans halogène (LSZH)
Câble non blindé (U/UTP)
Marquage de la longueur sur la gaine
Dca, s2, d2, a1