CCXEAA-D0047-C001-L7
Everon® Réseaux Datacom – Gamme Cuivre F/FTP 550/23, Outdoor, Catégorie 6A, PE, Fca 4P, Noir
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer | CCXEAA-D0047-C001-L7 |
Environnement | Extérieur |
Catégorie | 6A |
Type de câble | F/FTP |
Sans halogène | Oui |
Querwasserdicht | Ja |
Einsatzort/-gebiet | Trockene und feuchte Räume |
Konstruktion | Einfach, 4P |
UV-stabil | Ja |
Brandverhalten | Fca |
Ehemalige Bestellnummer | CCXEAA-D0047-C001-L7 |
Marke | Everon® |
Normen
RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Zulassungen und Registrierungen | IEC 61156-6; EN 50288-5-2, ISO/IEC 11801 Ed. 2.2; EN 50173-1, ANSI/TIA -568-C-2; IEC60304 |
Design und Testkriterien | Tested and approved for Power over Ethernet applications (PoE/PoE+/4PPoE) according to IEEE 802.3af, IEEE 802.3at and IEEE 802.3bt up to 90W |
Rauchdichte | IEC 61034-2 |
Halogengehaltsprüfung | Halogenfrei nach IEC 60754-1 |
Korrosivität | Nicht korrosiv nach IEC 60754-2 |
Conditions externes
Sans halogène | Oui |
Températures, installation | 0 °C bis 50 °C |
Températures, fonctionnement | -40 °C bis 60 °C |
Kabeldesign
Leiter | Kupferdraht, AWG 23/1 |
Aderisolierung | Halogenfreies Foam-Skin-Material |
Verseilung | 2 Adern zum Paar |
Außenmantelmaterial | PE |
Außenmantelfarbe | Schwarz |
Mechanische Eigenschaften
Brandlast | 970 MJ/km |
Nominaler Außendurchmesser | 7,5 mm |
Min. Biegeradius, Installation | 8x Kabel-Ø |
Min. Biegeradius, Betrieb | 3x Kabel-Ø (über flache Seite) |
Maximale Zugfestigkeit | 145 N |
Elektrische Eigenschaften
Größter Widerstandsunterschied | 1 % |
Laufzeitdifferenz | 9 ns/100 m |
Größter Schleifenwiderstand | 165 Ω/km |
Signallaufzeit | 425 ns/100 m |
Nennspannung | Kleiner 75 V Gleichspannung und kleiner 50 V Wechselspannung |
Impedanz Zo 1-100 MHz | 100 Ω ± 15% |
Ausbreitungsgeschwindigkeit bei 10 MHz (NVP*c) | 79 % |
Kopplungsdämpfung | 70 dB |
Segregation Klasse | c |
Isolationswiderstand | > 5000 MΩ*km |
Dimensions
Poids | 49 kg |
Bestellinformationen
Kabellänge | 1000 m |
Verpackung | Trommel |
Stück pro Liefereinheit | 1/1 |
F/FTP 550/23 Kabel ausgelegt bis 550 MHz
Erfüllt alle Anforderungen nach Standard EN50288-10-1 und ISO/IEC61156-5 der Kategorie 6A bis 500MHz
Geeignet für die Klassen D bis EA nach ISO/IEC 11801. EN50173 und 10 Gigabit Ethernet nach IEEE 802.3an
Getestet und zugelassen für Power-over-Ethernet-Anwendungen (PoE/PoE+/4PPoE) nach IEEE 802.3af, IEEE 802.3at und IEEE 802.3bt bis zu 90W
PE Außenmantel raucharm und halogenfrei (LSZH)
Gesamtabschirmung mit einer allaminierten Folie und jedes verdrillte Paar ist einzeln mit einer allaminierten Folie abgeschirmt (F/FTP)
Längenmarkierung auf dem Kabelmantel
Fca