S45254-L101-A2
Guide-fils latéral et central Guide-fils latéral et central
Normes
| RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Dimensions
| Poids | 680 g |
Informations pour commander
| Unités par livraison | 1/1 |
Besides the ball shuttles that have one flexible rubber skirt, the other shuttles consist of a central metal shaft and 2 or 3 sets of flexible rubber skirts that assist propulsion
Wide range of shuttles available
allows feeding into any kind of plastic duct