CAXCSN-00000-C011
Ruban conducteur Everon® Datacom cuivre 9 x 45 mm
通用规范
| 产品编码 | CAXCSN-00000-C011 |
| 产品类型 | 核心产品 |
| Legacy Part Number | CAXCSN-00000-C011 |
标准
| RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
尺寸
| 宽度 | 45 mm |
| Weight | 150 g |
订购信息
| Shipping Weight | 15 g |
| 每次交付的单元数 | 1000/1 |
Self-adhesive copper conducting tape (1.000 stripes)
9 x 45 mm on roll
Suitable for all Everon® jacks
Required for Corning xs500 jacks