text.skipToContent text.skipToNavigation

WAXWSW-00008-C006

Guides pour cordons Everon® Datacom cuivre  1U, noir

Trouvez votre distributeur Délais de livraison à reception de la commande
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conditions externes
Compatibilité avec l'environnement Recyclable 
Conception
Encombrement 1 U
Dimensions
Hauteur 55 mm
Largeur 66 mm
Profondeur 40 mm
Informations pour commander
Encombrement 1 U
Unités par livraison 1/1